-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Skruestørrelse
M3
Varenummer
3070328
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4046356870870
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,69 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,5 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.