PSBJ 6-T WH - Prøvestikliste
PSBJ 6-T WH
-
Prøvestikliste
3070324
Prøvestikliste, poltal: 1, farve: hvid
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestik
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment prøvestikbøsning
M3
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
6 mm
Højde
15 mm
Stiftdiameter
4 mm
Skruestørrelse
M3
Materialeangivelser
Farve
hvid
Materiale
Messing
Isolationsmaterialer
PA
Materiale kontakt
PE-LD, messing forsølvet
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Skruestørrelse
M3
Varedata
Varenummer
3070324
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4046356753777
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,67 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
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
Tilbehør
SZF 1-0,6X3,5
-
Skruetrækker
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
Skruetrækker
1212587
Produkthjælp