Rækkeklemmer tilbehør
PSBJ 6-T BN - Prøvestikliste
PSBJ 6-T BN
-
Prøvestikliste
3070317
Prøvestikliste, poltal: 1, farve: brun
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Prøvestik
Poltal
1
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment prøvestikbøsning
M3
Tilslutningstype
Skruetilslutning
Mål
Målskitse
Bredde
6 mm
Højde
6 mm
Dybde
15 mm
Skruestørrelse
M3
Materialeangivelser
Farve
brun (RAL 8028)
Montage
Skruestørrelse
M3
Varedata
Varenummer
3070317
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4046356870825
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,67 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,67 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
70f7fe59-f4c6-4323-b16d-fc49d7718917
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,083 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SZF 1-0,6X3,5
-
Skruetrækker
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
Skruetrækker
1212587
Produkthjælp