UK 6,3-HESILED 24 - Sikringsklemme
3004265

Sikringsklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, mærkespænding: 24 V, mærkestrøm: 10 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit:  0,5 mm2- 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Varianter med kontrollampe
Store mærkningsflader
Vippearmen fastlåser i yderstilling