CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 38, poltal: 19, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5, farve: grå
Produkttype | Prøvepolliste |
Poltal | 19 |
Deling | 8,2 mm |
Antal tilslutninger | 38 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 19 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
Prøvestødspænding | 5 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 38 |
Mærketværsnit | 6 mm² |
1. etage | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Prøvedorn | A5 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 20 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Maks. belastningsstrøm | 30 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 400 V AC/DC |
Mærketværsnit | 6 mm² |
1. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
Ledertværsnit stiv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1 mm² ... 6 mm² |
Bredde | 187,5 mm |
Højde | 99,7 mm |
Dybde | 56,5 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Dybde på NS 35/15 | 69,3 mm |
Deling | 8,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Varenummer | 3069868 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE6112 |
Produktnøgle | BE6112 |
GTIN | 4046356962322 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 579,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 579,5 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |