FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststik
3069466

Teststik, med integreret modstand 100 mOhm, 3 W, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 1 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer