FTP-2/1 SERVICE - Teststik
3069469

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Teststik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: rød

Produktdetaljer









Dine fordele

Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer
Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning