Remote I/O-systemer

Remote I/O-systemer

Remote I/O-systemerne fra Phoenix Contact i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67 er egnede til alle gængse bussystemer og netværk. Registrér ind- og udgangssignaler direkte på styretavlen eller på dine anlæg og maskiner. Data- og signaltrafik overføres pålideligt - optimeret til forskellige anvendelsesområder. Til det formål kan du bruge produkter med diverse mekaniske egenskaber og funktioner.

Go to Product Detail Page for item 2702007
AXL F AI4 I XC 1H - Analogt modul
AXL F AI4 I XC 1H - Analogt modul
2702007

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, integreret sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Go to Product Detail Page for item 2861577
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogt modul
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogt modul
2861577

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, 3 dB hjørnefrekvens ved 230 Hz, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Dine fordele

  • Bredt udvalg af remote I/O-systemer til styretavle- og fieldinstallation
  • Enkel integrering i styringssystemer med beskrivelsesfiler
  • Fleksibel anvendelse takket være mange funktioner og forskellige konstruktioner
  • Øget anlægsoppetid takket være driftspålidelighed selv ved ekstra barske betingelser
  • Mere fleksibilitet og mange funktioner takket være IO-Link-kommunikation

Nye produkter

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-bokse, DIO8, DI8
I/O-moduler til temperaturregistrering til remote-I/O-systemet Axioline P
I/O-modul til temperaturregistrering til remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements med seriel grænseflade (RS-232/RS-485) og udvidet udvalg af funktioner
I/O-modul med to tællerindgange til remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements – I/O-indgangsmodul til 48 V DC-signaler
Axioline E-IO-Link I/O-boks til fieldinstallation
Passive analoge Hot-Swap-indgangsmoduler til Axioline P-Remote-I/O-systemet
Passive analoge indgangsmoduler til remote-I/O-systemet Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link I/O-boks til fieldinstallation
Buskobler til Modbus/TCP
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – stikbare analoge ind- og udgangs-I/O-moduler

IO-Link I/O-boks til fieldinstallation

Tilslutning af op til otte digitale sensorer

Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-B-port. Du kan dermed registrere og udsende digitale signaler via IO-Link. En IO-Link-master gør det muligt at bruge den i forskellige netværk.

Særlige egenskaber

  • Tilslutning til en IO-Link-master med M12-tilslutningsstik (A-kodet, 4-polet)
  • Type-A-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Tilslutning af op til 8 indgange eller 8 ind- eller udgange med M12-tilslutningsstik (A-kodet, 5-polet)
  • Kapslingsklasse IP65 / 67 / 69
  • Enkeltkanaldiagnose
  • 30 mm modulbredde

Dine fordele

  • Tilslutning af sensorer og aktuatorer i umiddelbar nærhed af processen ved trange pladsforhold
  • Høj ydeevne med minimal kabelføring
  • Hurtig installation takket være M12 Push-Pull-lyntilslutningsteknik
  • Lang levetid og anlægsoppetid takket være robust konstruktion
  • Optimal konnektivitet for en fremtidssikker automatisering

I/O-moduler til temperaturregistrering

Tilslutning af modstandstemperatursensor

De nye RTD-moduler er designet til det højdisponible remote-I/O-system Axioline P. De bruges til at registrere signaler fra resistive temperatursensorer. Modulerne understøtter alle almindelige printkort- og nikkelsensorer.

Særlige egenskaber

  • 8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
  • Lineære indgange op til 10 kΩ
  • Udvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Hot-Swap-egnede I/O-moduler
  • Egensikre og ikke-egensikre indgange
  • Tilslutning af sensorer i 2-, 3- og 4-lederteknik

Dine fordele

  • Opfylder kravene til enhver anvendelse med tilslutning af alle gængse RTD'er og lineære modstandsindgange
  • Anvendelsesfleksibilitet og større sensorafstande takket være brugen af 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Høj grad af pålidelighed og tilgængelighed takket være et udvidet temperaturområde og systemisk Hot-Swap-evne

I/O-modul til temperaturregistrering

Tilslutning af modstandstemperatursensor

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F I/O-station Det bruges til at registrere signaler fra resistive temperatursensorer i eksplosionsfarlige områder, zone 0 og zone 1. Modulet understøtter alle almindelige printkort- og nikkelsensorer.

Særlige egenskaber

  • 8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
  • Lineære indgange op til 10 kΩ
  • Udvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Egensikre indgange
  • Tilslutning af sensorer i 2-, 3- og 4-lederteknik

Dine fordele

  • Opfylder kravene til enhver applikation med tilslutning af alle almindelige RTD'er og lineære modstandsindgange
  • Anvendelsesfleksibilitet og større sensorafstande takket være brugen af 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Høj grad af pålidelighed takket være et udvidet temperaturområde
  • Tilslutning til RTD-sensorer i zone 0 og 1

I/O-moduler med seriel grænseflade

Varianter med udvidet funktionalitet

Disse Axioline Smart Elements gør det muligt at drive gængse perifere enheder med en seriel grænseflade på et bussystem. Overførselshastigheder på op til 230.400 bit/s er mulige på den serielle grænseflade. Modbus/RTU-protokollen understøttes blandt andet her.

Særlige egenskaber

  • En seriel ind-/udgangskanal
  • RS-485-grænseflade eller RS-232-grænseflade
  • Antal databits, stopbits og paritet kan indstilles
  • Understøtter forskellige protokoller
  • Understøttelse af Modbus/RTU-klient og -server
  • 61 byte fra den serielle grænseflade kan overføres pr. cyklus

Dine fordele

  • Hurtig hentning af data overført via den serielle grænseflade
  • Målrettet filtrering af Modbus/RTU-telegrammer via justerbart adressefilter
  • Optimeret tilpasning til Modbus/RTU-servernes reaktionstid
  • Betydelig pladsbesparelse i styretavlen takket være modulært kombinerbart I/O-system

I/O-modul med to tællerindgange

Registrering af impulssekvenser

Dette Axioline F-tællermodul registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. I/O-modulet har to tællerkanaler. Du kan betjene modulet i fire driftstyper: Hændelsestælling, frekvensmåling, tidsmåling, hastighedsmåling.

Særlige egenskaber

  • 2 tællerindgange
  • 32 bit tæller (op og ned)
  • Maksimal indgangsfrekvens: 200 kHz
  • Enkeltstående eller periodisk tælling

Dine fordele

  • Styring af to udgange pr. kanal afhængigt af referenceværdier
  • Fleksibel styring af tælling via en hardware- eller software-gate
  • Korte installationstider takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Robust mekanik til forskellige anvendelser

Digitalt I/O-modul

Indgangsmodul til 48 V DC-signaler

Axioline Smart Element er et digitalt indgangsmodul til brug i applikationer med 48 V DC-signaler. Den kan betjenes i forskellige netværk ved at tilslutte den til en PLCnext Control eller en buskobler via Backplane.

Særlige egenskaber

  • 8 digitale indgang iht. EN 61131-2 type 1 og type 3 til 48 V DC-indgange
  • Mærkespænding: 48 V DC
  • Mærkestrøm: 2,4 mA
  • Filtertid: <1 ms
  • Gemt modultypeskilt

Dine fordele

  • Kan bruges i applikationer med 48 V DC-signaler
  • Tilslutning af sensorerne ved hjælp af jordpotentialfri 2-leder-teknologi
  • Kompakt enhedsdesign sparer plads i styretavlen
  • Push-in tilslutningsteknik til hurtig kabling

IO-Link I/O-boks til fieldinstallation

Tilslutning af op til otte digitale sensorer

Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-B-port. Du kan dermed registrere og udsende digitale signaler via IO-Link. En IO-Link-master gør det muligt at bruge den i forskellige netværk.

Særlige egenskaber

  • Tilslutning til en IO-Link-Master med M12 tilslutningsstik (A-kodet, 5-polet)
  • Type-B-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Tilslutning af op til 16 ind-/udgange med M12-tilslutningsstik (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Enkeltkanaldiagnose
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67, IP69

Dine fordele

  • Høj ydeevne med minimal kabelføring
  • Hurtig installation takket være M12 Push-Pull-lyntilslutningsteknik
  • Lang levetid og anlægsoppetid takket være robust konstruktion
  • Optimal konnektivitet for en fremtidssikker automatisering

Passive analoge Hot-Swap-indgangsmoduler

Direkte tilslutning af HART-enheder

De analoge HART-indgangsmoduler med otte kanaler til det hot-swap-kompatible remote-I/O-system Axioline P er designet til tilslutning til fireleder HART-enheder med separat strømforsyning. De fås i enten egensikre eller ikke-egensikre versioner.

Særlige egenskaber

  • Hot-Swap-egnede I/O-moduler
  • Cykliske analoge data og HART-data
  • Acykliske HART-data
  • Egensikre og ikke-egensikre indgange
  • Udvidet temperaturområde

Dine fordele

  • Samtidig modtagelse af analoge og HART-procesdata
  • Lang levetid for anlægget på grund af Axioline P-Remote-I/O-systemegenskaberne
  • Realisering af hybride procesapplikationer mulig gennem egensikre indgange

Passive analoge indgangsmoduler

Direkte tilslutning af HART-enheder

De analoge HART-indgangsmoduler med otte kanaler til remote-I/O-systemet Axioline F er designet til tilslutning til fireleder HART-enheder med separat strømforsyning. De fås i enten egensikre eller ikke-egensikre versioner.

Særlige egenskaber

  • Cykliske analoge data og HART-data
  • Acykliske HART-data
  • Egensikre og ikke-egensikre indgange
  • Udvidet temperaturområde

Dine fordele

  • Samtidig modtagelse af analoge og HART-procesdata
  • Enkel diagnosticering og konfiguration takket være DTM-understøttelse
  • Realisering af hybride procesapplikationer mulig gennem egensikre indgange

Analogt Safety-I/O-modul

Sikker temperaturmåling

Det nye Axioline F-sikkerhedsmodul AXL F PSRTD8 1F tilbyder sikre analoge indgange til detektering af resistive temperatursensorer. Der kan tilsluttes op til otte sensorer. Det giver også mulighed for fleksibel og enkel brug til en lang række sensortyper.

Særlige egenskaber

  • Sikker, resistiv temperaturmåling
  • Otte analoge temperaturindgange
  • 2-, 3- eller 4-ledertilslutningsteknik
  • Målinger fra 0 ohm ... 5.000 ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Op til kat. 4/Pl e iht. EN ISO 13849-1
  • Op til SIL 3 iht. IEC 61508

Dine fordele

  • Fleksibel anvendelse takket være integration af forskellige sensortyper (Pt, Ni og KTY)
  • Øget anlægsoppetid takket være integreret diagnoseteknologi
  • Forenklet dataanvendelse takket være standardiseret visning af måleværdier
  • Hurtig installation via Push-in tilslutningsteknik
  • Producentuafhængig brug takket være PROFIsafe-systemet

IO-Link I/O-boks til fieldinstallation

Tilslutning af op til 16 digitale sensorer

Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Du kan dermed registrere og udsende digitale signaler via IO-Link. Anvendelse inden for forskellige netværk er muligt via IO-Link-masteren.

Særlige egenskaber

  • Type-A-port
  • IO-Link-specifikation V1.1.3
  • Tilslutning af op til 16 indgange med M12-tilslutningsstik
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kapslingsklasse IP65/67/69

Dine fordele

  • Høj ydeevne med minimal kabelføring
  • Hurtig installation takket være M12 Push-Pull-lyntilslutningsteknik
  • Lang levetid og anlægsoppetid takket være robust konstruktion
  • Optimal konnektivitet for en fremtidssikker automatisering

Buskobler til Modbus/TCP

Axioline P

Buskobleren med Modbus/TCP-grænseflade er udstyret med alle de robuste funktioner i Axioline P I/O-systemet – inkl. redundansegenskaber. Nu kan I/O'er med Hot-Swap-evne forbindes med en Modbus/TCP-forbindelse.

Særlige egenskaber

  • Integreret webserver
  • I/O-konfiguration over webserver
  • Redundant buskobler

Dine fordele

  • Der kræves ingen ekstra software til idriftsættelse af buskobleren
  • Konfigurér og administrér I/O'er via webserveren
  • I/O-systemet kan konfigureres med to buskoblere med hver sin IP-adresse til klient/server-kommunikation

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

De nye, TÜV-certificerede Axioline Smart Elements muliggør sikker kommunikation via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements er stikbare, systemuafhængige moduler uden buskommunikation. Det enkelte element bærer kun I/O-funktionaliteten. Først i forbindelse med en Backplane, der fungerer på samme måde som en adapter, realiseres buskommunikationen til I/O-systemet.

Særlige egenskaber

  • Otte sikre, digitale indgange med to testpulser
  • Fire sikre digitale udgange op til 2 A

Dine fordele

  • Sikker kommunikation via EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-certificeret til de højeste sikkerhedskrav op til SIL 3/PL e
  • Betydelig pladsbesparelse i styretavlen takket være modulært kombinerbart I/O-system
  • Reduceret tilslutningstid takket være Push-in teknologi
  • Enkel statussignalisering med LED'er

Analoge ind- og udgangsmoduler

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-grænseflader. De er velegnede til alle styringer i PLCnext Control-familien og Axioline F-buskoblere. De nye I/O-moduler giver mulighed for drift af fire analoge -10 V til 10 V-signaler.

Særlige egenskaber

  • Fire analoge udgangskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V
  • Fire analoge indgangskanaler
  • Signalområde: -10 V ... 10 V

Dine fordele

  • Fire analoge kanaler i et kompakt hus
  • Betydelig pladsbesparelse i styretavlen takket være modulært kombinerbart I/O-system
  • Reduceret tilslutningstid takket være Push-in teknologi
  • Enkel statussignalisering med LED'er

Kompakte og fleksible
Axioline Smart Elements

De stikbare Axioline Smart Elements er systemuafhængige I/O-moduler uden buskommunikation. Det enkelte element bærer kun I/O-funktionaliteten. Først i forbindelse med en Backplane, der fungerer på samme måde som en adapter, realiseres buskommunikationen til I/O-systemet. Det betyder, at Axioline Smart Elements kan anvendes universelt og fleksibelt.

Om produkterne
Axioline Smart Elements

Features i Axioline Smart Elements

Kompakt enhedsdesign Axioline Smart Elements
Push-in tilslutningsteknik Axioline Smart Elements
Systemuafhængig grænseflade Axioline Smart Elements
Manuel oplåsningsmekanisme Axioline Smart Elements
Kompakt enhedsdesign Axioline Smart Elements

På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.

Push-in tilslutningsteknik Axioline Smart Elements

Alle Axioline Smart Elements har gennemgående Push-in tilslutningsteknik, der sikrer en særligt hurtig tilslutning af signaler.

Systemuafhængig grænseflade Axioline Smart Elements

Via den systemuafhængige grænseflade kan Axioline Smart Elements integreres i forskellige løsningskoncepter.

Manuel oplåsningsmekanisme Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan nemt tilsluttes i holdermoduler med den rigtige grænseflade. At tage delen ud igen er så let som ingenting takket være oplåsningsmekanisme.

Axioline Smart Elements i remote I/O-systemet Axioline F

Axioline Smart Elements i remote I/O-systemet Axioline F

Anvendelsessituation i remote I/O-systemet Axioline F

Inden for en Axioline F-station kan du vilkårligt kombinere klassiske Axioline F-moduler med Axioline F-Backplanes inkl. Axioline Smart Elements. På den måde kører du Axioline Smart Elements på de eksisterende Axioline F-buskoblere eller Axiocontrol-styringer, f.eks. PLCnext Control eller klassiske PLC'er.

De specielt udviklede Axioline F-Backplanes indbefatter fire og seks Smart Elements-tilslutninger. Det er så fleksibelt, at du kan sætte Axioline Smart Elements i Axioline F-Backplane, hvor du ønsker det. Den dobbeltradede opbygning af Backplanes bevirker en enorm reducering i I/O-stationens modulbredde.

Hurtig dataopsamling og enkel betjening – selv under vanskelige betingelser
Axioline F

Axioline F er det modulopbyggede I/O-system til styreskabet. Axioline F er yderst fleksibelt, da det er åbent for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller og fås i forskellige konstruktioner.

Om produkterne
Axioline F

Fra komponent til system

Interaktivt Image Map: Axioline F-systemet
PLCnext Control
Også med remote-tilgang kan en Axioline F-station forsynes direkte med en styring, som alternativ til en buskobler. Der kan vælges mellem PLC til standardsprog og IEC 61131-3-3-programmering.
PLCnext Control
Buskobler
Uundværlig til remote-I/O-systemet: Buskobler til alle gængse bussystemer og netværksprotokoller.
Buskobler
I/O'er
Med Axioline Smart Elements kan der oprettes særligt kompakte stationer i Axioline F-systemet.
I/O'er
I/O'er
Remote I/O-stationer til brug i procesnære applikationer, også med egensikre I/O'er.
I/O'er
I/O'er
Omfattende produktprogram med I/O'er til opbygning af meget forskellige remote I/O-stationer.
I/O'er

Et overblik over egenskaberne

Passende systemtilslutning Axioline F
Visualisering af korte installationstider Axioline F
Visualisering af den robuste mekanik Axioline F
Axioline F-I/O-system
Udvidet temperaturområde Axioline F
Godkendelser til skibsautomation Axioline F
Passende systemtilslutning Axioline F

Axioline F er Ethernet-specialisten til styretavleinstallation.
Sortimentet indeholder buskoblere til alle gængse Ethernet-systemer.
PROFINET-systemredundans: PROFINET-buskobleren AXL F BK PN TPS understøtter specifikationen til realisering af S2-systemredundans med bare en buskobler. På denne måde kan buskobleren kommunikere med to redundante PROFINET-styringer, hvilket garanterer en høj fejlsikkerhed for systemet.

Visualisering af korte installationstider Axioline F

Forkort dine installationstider med Push-in tilslutningsteknik. Overskuelig fortrådning: Designet gør det muligt, at kabler føres ud foroven og forneden.

Visualisering af den robuste mekanik Axioline F

Med øget mekanisk robusthed når Axioline F en vibrationsstyrke på 5 g, vedvarende choksikkerhed på 10 g og choksikkerhed på 30 g.

Axioline F-I/O-system

Med Axioline F får du et I/O-system i modulær konstruktion, der imødekommer ethvert krav. Hurtig signalregistrering øger maskinens output, det være sig med Phoenix Contact-styring eller i alle gængse netværk med passende buskobler.

Axioline F byder på et omfattende sortiment i I/O-moduler med digitale og analoge ind- og udgange, funktioner eller til specielle applikationer. Sikkerhedsapplikationer realiserer du med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Med det alsidige udbud af I/O-moduler er du sikret en høj grad af fleksibilitet i din stationsopbygning.

Udvidet temperaturområde Axioline F

En pålidelig kommunikation er nødvendig i barske omgivelser. Axioline F er særdeles robust i design og mekanik. XC-varianterne med et udvidet driftstemperaturområde på -40 °C … +70 °C anvendes uden problemer under ekstreme forhold.

Godkendelser til skibsautomation Axioline F

Takket være deres beskaffenhed er Axioline F-I/O-modulerne forsynet med godkendelser fra alle vigtige, maritime klassificeringsinstanser. Takket være den lave støjemission og den robuste mekanik opfylder Axioline F de høje krav til automatisering inden for skibsbygning.

Fleksibel signalregistrering direkte på stedet
Axioline E

Axioline E fra den nye generation er fremtidens remote I/O-system i blokdesign til decentral automatisering uden styretavle. Enhederne er tilpasset fieldinstallationens aktuelle og fremtidige behov og udviklet til direkte anvendelse i en maskine under særligt barske omgivelser.

Om produkterne
Axioline E

Axioline E – én produktfamilie, mange funktioner

Interaktivt Image Map: Axioline E Next Gen
Digitale I/O'er
Forskellige digitale I/O-varianter giver dig en høj grad af fleksibilitet mht. realiseringen af dine koncepter.
Digitale I/O'er
I/O-link-master
Realisér effektive IO-Link-infrastrukturer med IO-Link-masteren i de gængse Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller.
I/O-link-master
IO-Link-devices
Udvid din decentrale signalregistrering med tilslutning af forskellige IO-Link-devices som f.eks. de robuste Axioline E-IO-Link-I/O-bokse i hhv. 30 og 60 mm modulbredde.
IO-Link-devices

Et overblik over egenskaberne

Axioline E Next Gen
M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik Axioline E Next Gen
Enhedsforsyning Axioline E Next Gen
IO-Link-anvendelsen Axioline E Next Gen
Enhedsparametrering i automatiseringssystemet PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Axioline E-enhederne fra den nye generation er yderst robuste takket være deres kapslingsklasse IP65/67 og deres fuldstøbte zinkstøbegodshus.
Takket være deres særlige EMC-støjimmunitet og den robuste mekanik minimeres dit anlægs stilstandstider ved hjælp af disse enheder.
Det udvidede temperaturområde og den høje bestandighed over for miljøpåvirkninger, gængse køle- og smøremidler og svejseperler muliggør brug i mange forskellige applikationer.

M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik Axioline E Next Gen

M12 Duo-konturen muliggør fleksibel fieldfortrådning med gennemprøvede M12 skruetilslutningsstik eller med den nye M12 Push-Pull-lyntilslutningsteknik.

Montering foretages uden værktøj, hvilket gør kablingen af M12 Push-Pull-lyntilslutningsteknikken 80 % hurtigere sammenlignet med de velkendte M12 skruetilslutningsstik med en tidsbesparelse på to minutter pr. enhed. En tilbagemelding via fiksering af tilslutningsstikket og en træktest sørger for en høj fejlsikkerhed under monteringen.

Enhedsforsyning Axioline E Next Gen

Axioline E-enhederne fra den nye generation råder over den effektive L-kodede spændingsforsyning med 2 x 16 A og kan anvendes over betydeligt længere kabelstrækninger uden ekstra forsyningskabler.
Også IO-Link-substrukturer med minimalt kablingsarbejde uden ekstra forsyningskabler kan etableres med effektive IO-Link-masterports med op til 2 A på L+ og op til 4 A på UA.

IO-Link-anvendelsen Axioline E Next Gen

Vores Axioline E-IO-Link-master af den nye generation svarer til IO-Link-specifikation 1.1.3. Med en IO-Link-mastercyklustid på <500 µs udfører du din informationsudveksling med de tilsluttede IO-Link-devices fire gange hurtigere end de IO-Link-mastere fra den første generation, der er gængse på markedet.
Enhederne opnår med deres parametreringsmuligheder for tilsluttede IO-Link-devices en optimal integrering i dit automatiseringssystem.

Enhedsparametrering i automatiseringssystemet PLCnext Technology

Parametrér vilkårlige tilsluttede IO-Link-devices i automatiseringssystemet PLCnext Technology via en enkel integrering af IODD i dit engineering-system.
Ved at importere IODD foretages afbildningen af IO-Link-device i engineering-systemet på samme måde som ved PROFINET-device. Enhedsparametrene fra IODD forvandles automatisk til opstartsparametre og nedskrives ved enhedsopstarten sammen med opstartsparametrene for PROFINET-Devices.

Konnektivitet for en fremtidssikker automatisering

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Axioline E-enhederne fra den nye generation har en arkitektur, der bringer to kommunikationsparadigmer sammen på en enhedsplatform, parallelt og tilbagekoblingsfrit: Den industrielle realtidskommunikation for etablerede Industrial Ethernet-protokoller samt en sikker, pålidelig og åben IIoT-kommunikation via OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Axioline E-fra den nye generation understøtter trinvist alle markedsrelevante Industrial Ethernet-protokoller såsom PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP og EtherCAT®. Gennem den innovative enhedsarkitektur tilpasser enhederne sig fleksibelt nye teknologistandarder og fremtidige netværk såsom PROFINET-over-TSN.

Industrial Security
Med Axioline E-enhederne fra den nye generation er der allerede på udkaststadiet taget fuldt højde for Security-egenskaberne. Som såkaldte "Secure-by-Design-produkter" opfylder enhederne de krav, der stilles til den TÜV-certificerede proces iht. IEC 62443-4-1. Med Built-in Security Features til field- og cloud-konnektivitet er enhederne optimalt forberedt til fremtidens automatiseringsopgaver.

Topologi om enhedsinformation

Adgang til enhedsinformationer og enhedskonfigurationer gennem optimal konnektivitet for en fremtidssikker automatisering

Axioline E fra den første generation

Axioline E fra den første generation

Axioline E fra den første generation

Axioline E er remote I/O-systemet i blokdesign til fieldinstallation med M12 tilslutningsteknik. Enhederne er kendetegnede ved deres åbenhed over for alle gængse Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller samt PROFIBUS med en T-kodet spændingsforsyning.

Højdisponibelt med Hot-Swap og redundans
Axioline P

Det højdisponible remote I/O-system består af redundante PROFINET-buskoblere samt digitale og analoge I/O-moduler. Axioline P overholder procesindustriens funktionskrav om udvidede temperaturområder og Hot-Swap-egnede egensikre I/O-moduler.

Om produkterne
Axioline P

I/O-system til procesnære anvendelser

Interaktivt Image Map: I/O-system til procesnære anvendelser Axioline P
PROFINET-buskobler
Buskobler til tilslutning af PROFIBUS PA-moduler og I/O'er. Høj systemtilgængelighed takket være understøttelse af PROFINET-systemredundans (S2).
PROFINET-buskobler
PROFIBUS PA-modul
Redundant fieldbus-strømforsyning til PROFIBUS PA-fieldkomponenter.
PROFIBUS PA-modul
Standard- og egensikre I/O'er
Højttilgængelige I/O'er med Hot-Swap-funktionalitet til procesnære anvendelser.
Standard- og egensikre I/O'er

Et overblik over egenskaberne for Axioline P

Axioline P bygges ind i styretavle
Egensikre I/O'er Axioline P
Kombination af standard- og egensikre I/O-moduler Axioline P
Egensikre I/O'er uden ekstra strømforsyning Axioline P
Topologi Axioline P
Axioline P bygges ind i styretavle

Remote I/O-systemet Axioline P garanterer maksimal tilgængelighed for din applikation. I PROFINET kan hele to PROFINET-styringer kommunikere med I/O-stationen samtidig takket være S2-redundans.

Når den bruges i et Modbus TCP-netværk, kan redundant kommunikation også realiseres ved hjælp af separate buskoblere med hver sin IP-adresse.

Den Hot-Swap-egnede lokalbus muliggør udskiftning af eksisterende moduler fra en Axioline P-I/O-station, uden at systemet skal kobles fra. Bussoklens elektromekaniske konstruktion gør, at du også kan tage flere moduler ud af stationen simultant, samtidig med at lokalbuskommunikationen opretholdes.

Egensikre I/O'er Axioline P

De egensikre I/O-moduler kan installeres i zone 2 og egner sig til anvendelse af sensorer og aktuatorer indtil zone 0. De omfatter HART-kommunikation og NAMUR-funktionalitet og er dermed særligt velegnede til applikationer inden for procesautomatisering.

Kombination af standard- og egensikre I/O-moduler Axioline P

I Axioline P-I/O-systemet kan standardmoduler særligt nemt kombineres med egensikre moduler. Gennem placering af en skilleplade (fås som tilbehør) kan de blå, egensikre moduler suppleres i slutningen af en station.

Egensikre I/O'er uden ekstra strømforsyning Axioline P

Takket være den integrerede strømforsyning i hvert I/O-modul kræver opsætning af en Axioline P-station ikke en ekstra strømforsyning. Ydermere etableres Hot-Swap-evnen, når moduler fjernes pga. den permanent strømførende bussokkel.

Topologi Axioline P

Den modulært opbyggede station kommunikerer via en buskobler med en PROFINET-styring, f.eks. et Distributed Control System (DCS). Du kan også vælge kompakt at slutte op til otte PROFIBUS PA-segmenter til de enkelte proxy-udgange. Den passende skærmtilslutningsteknik er tilgængelig, så de enkelte segmenters støjsikkerhed garanteres. PROFIBUS PA-sensorsystemet forbindes direkte med den modulære Axioline P-proxy.
Den værdsatte fieldbusteknik, som f.eks. HART eller Modbus/RTU, kan således integreres i PROFINET-netværk. Dette kommer i stand via PROFIBUS PA-gateways, som sluttes til den modulære Axioline P-proxy.

Topologi: Tilslutning af Axioline P indtil i zone 0

Tilslutning af Axioline P indtil i zone 0

Tilslutning indtil i zone 0

Axioline P kan, udformet som et remote I/O-system, sluttes direkte til et Distributed Control System (DCS). En særlig driftspålidelig kommunikation mellem I/O-station og DCS sikres af den understøttede PROFINET S2-systemredundans.
Axioline P-systemet kan du installere i zone 2 og muliggøre direkte tilslutning af sensor- og aktuatorsignaler fra zonerne 2, 1 og 0. Produktprogrammet omfatter vigtige funktioner inden for procesautomatisering, såsom analoge ind- og udgangsmoduler til HART-kommunikation eller digitale indgangsmoduler til tilslutning af NAMUR-sensorer.
Du kan hertil integrere egensikre moduler i I/O-stationen, uden at ekstra komponenter er nødvendige.

Egensikker og certificeret op til zone 1
Axioline X

Indsamle og udsende signaler, hvor de genereres eller er nødvendige. Det sparer fortrådningsarbejde og dermed installationsomkostninger. Dette virker også direkte i zone 1. Axioline X-Remote I/O'er er PROFINET-enheder med 32 egensikre I/O-kanaler i et kompakt modul. Resultatet er en ATEX- og IECEx-certificeret "klar-til-brug"-løsning, der er forudinstalleret i en kasse af rustfrit stål.

Til produkterne
Axioline X i montagekassen

Et overblik over egenskaberne for Axioline X

Axioline X i montagekassen
Remote-I/O-modul Axioline X
Brugerflade, webbaseret management
Axioline F, Axioline P og Axioline X som I/O-station
Topologi til brug af Axioline P og Axioline X
Axioline X i montagekassen

Axioline X-Remote-I/O er forudinstalleret i en kasse af rustfrit stål (kapslingsklasse IP66). Komplet med ATEX- og IECEx-godkendelser. Det sparer installationsarbejde i zone 1 og minimerer godkendelsesomkostningerne.

Remote-I/O-modul Axioline X

  • Robust, fuldt indkapslet aluminiumshus
  • Fleksibelt konfigurerbare I/O-kanaler (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Separat strømforsyning til sensorer og aktuatorer
  • Omfattende diagnose for hver kanal
  • Integreret webserver
  • PROFINET-deltagere

Brugerflade, webbaseret management

En integreret webserver med diagnose- og firmwareopdateringsfunktioner muliggør enkel og styringsuafhængig betjening.

Axioline F, Axioline P og Axioline X som I/O-station

Axioline X udvider løsningsmulighederne for økonomisk og præcis procesautomatisering. Sammen med produktgrupperne Axioline F XC og Axioline P, der er godkendt til procesteknologi, arbejder vi sammen med dig om at skabe skalerbare automatiseringsløsninger.

Topologi til brug af Axioline P og Axioline X

Forkort signalvejene, og reducér dermed fejl og ekstra omkostninger. Anlæggets topologi kan forenkles ved at installere Axioline X-remote I/O-modulerne direkte i zone 1 med forbindelse til et netværk uden yderligere isolatorer. Signaler kan opsamles der, hvor de opstår.

Det finmodulære I/O-system
Inline

Automatisér applikationer let og økonomisk med Inline-systemet, der består af PLC, buskoblere og I/O'er til styreskabet. På grund af sin fleksibilitet bruges automatiserings- og I/O-systemet i mange forskellige projekter. Automatiseringsprocesser håndteres systemisk i forbindelse med de specielt udviklede programmerbare controllere. Derudover giver systemet dig takket være dets busåbenhed en række muligheder i forskellige netværk.

Om produkterne
Inline I/O-station

PLC, buskobler eller I/O'er – Inline-systemet

Interaktivt Image Map: PLC, buskobler eller I/O'er – Inline-systemet
Inline-styringer
Inline-styringer understøtter Ethernet-baserede protokoller som PROFINET og Modbus/TCP. Derudover kan de nemt udvides med alsidige Inline-I/O-klemmer og har en integreret webserver.
Inline-styringer
Buskobler
Det frie valg af buskobler gør, at Inline-I/O-systemet kan integreres i alle gængse fieldbussystemer og Ethernet-netværk.
Buskobler
Sikre I/O'er
Inline giver dig valget: Realisér helt enkle løsninger for funktionel sikkerhed med Inline ECO Safe-klemmen eller komplekse sikkerhedsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.
Sikre I/O'er
Standard-I/O'er
I/O-klemmer med og uden parametrering. Et stort udvalg af diverse forskellige features med omfattende godkendelser giver frihed i enhver topologi. En fin modularitet danner grundlaget for konceptionen.
Standard-I/O'er

Et overblik over egenskaberne i Inline

I/O-klemmer
Silhouet af en mand foran verdensrum
Silhouet af en mand foran verdensrum
Adapterklemme AXC F IL ADAPT med Inline I/O
I/O-klemmer

Efter mottoet "en klemme, en funktion" kan du finde den rigtige funktion helt fra analog temperaturregistrering til digital kommunikation. Et bredt produktprogram inden for I/O-klemmer muliggør enkel og hurtig integrering i dit anlæg.

Silhouet af en mand foran verdensrum

Standard-funktions- og analogklemmer giver alsidige muligheder for indstilling af parametre og driftstyper. Alle funktioner tilpasses fleksibelt til opgaven.

Silhouet af en mand foran verdensrum

Inline ECO-klemmerne kan kombineres med alle Inline-klemmer og andre Inline-komponenter.

Adapterklemme AXC F IL ADAPT med Inline I/O

Inline og PLCnext Technology passer sammen. Vha. adapterklemme AXC F IL ADAPT kan Inline-I/O'er nemt tilsluttes til en modulær PLCnext Control. Således kan en effektiv PLCnext Control erstatte en ældre Inline-controller på en nem måde.

Inline til bygningsautomation

Inline til bygningsautomation

Inline til bygningsautomation

Med den effektive styring ILC 2050 BI kan du hurtigt og effektivt automatisere alle anlæg i bygningsinfrastrukturen, datacentre og spredte ejendomme. Enheden råder over mange grænseflader og understøtter dermed de relevante protokoller i bygningsautomationen. Udvidelsen med et stort antal I/O-komponenter fra Inline-systemet sikrer den enkle konstruktion af en modulær automatiseringsstation. Datatyperne for de forskellige protokoller standardiseres, således at en IoT-baseret automatisering bliver mulig.