På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Inline, Strain gauge-registreringsklemme, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, 2 hurtige indgange, 4-, 6-ledertilslutningsteknik, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter