Buskobleren er beregnet til anvendelse i et EtherCAT®-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet. Ved buskobleren kan du montere op til 63 Inline-deltagere efter hinanden. EtherCAT® er et registreret varemærke og en patenteret teknologi, der har fået licens gennem Beckhoff Automation GmbH, Tyskland. Til integrering af Inline-stationen i programmeringssystemet fås en ESI-fil, der passer til. Denne fil kan downloades på følgende adresse: www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
Buskobler
2702507
Inline, Busterminal, EtherCAT®, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 119,4 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| EtherCAT® | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (Fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Automatisk detektering, intet blandingssystem) |
| EtherCAT® | |
| Systemspecifikke protokoller | Mailbox-protokoller CAN application protocol over EtherCAT® |
| Mailbox-protokoller File access over EtherCAT® | |
| Specifikation | ETG.1000 V1.02 |
| Systemgrænser | |
| Antal understøttede deltagere | maks. 63 (pr. station) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 16 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | 0 |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 512 Byte |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Leveringsomfang | inklusive Inline stik och märkfält |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnose-meddelelser | Meldinger om objektet 10F3hex Diagnosis history |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,6 W |
| Potentialer: Busterminal-forsyning UBK; logikforsyningen UL (7,5 V) og analogforsyningen UANA (24 V) fremstilles af busterminal-forsyningen. | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 0,9 A (Med maksimalt antal af tilsluttede I/O-klemmer) |
| typ. 50 mA (ingen lokalbus-deltagere tilsluttet, fra HW 04) | |
| typ. 70,6 mA (ingen lokalbus-deltagere tilsluttet indtil HW 03) | |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC |
| Strømforsyning | maks. 0,8 A |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1/Ethernet-grænseflade 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1 / logik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1 / periferi (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 1/funktionsjord | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 2 / logik (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 2 / periferi (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Ethernet-grænseflade 2/funktionsjord | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik (UBK, UL, UANA) / periferi (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik (UBK, UL, UANA)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Periferi (UM, US)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2702507 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI11E |
| Produktnøgle | DRI11E |
| GTIN | 4055626258683 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 156,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 133 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
Kompatible produkter
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45-stik 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45-stik 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Crimptang 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD - Patchkabel 1697673
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-RD - Patchkabel 1697676
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-RD - Patchkabel 1697678
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
Dine fordele
2 RJ45-tilslutninger
Automatisk adressering
Illustration af stationen som modulært EtherCAT®-enhed ved hjælp af Modular Device Profile (MDP)
Acyklisk datakommunikation (Mailbox-protokoller)
Understøttelse af SafetyBridge V3
Egnet til firmwareopdatering
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre