Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet. Ved buskobleren kan du montere op til 63 Inline-deltagere efter hinanden. Buskobleren understøtter maks. 16 PCP-deltagere. Til integrering af Inline-stationen i programmeringssystemet fås en GSD-fil, der passer til. Denne fil kan hentes på adressen www.phoenixcontact.com/products under produkter til download. Denne buskobler understøtter ingen PROFIsafe-moduler. Til dette anvendes buskobleren IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC. Denne buskobler understøtter ingen egensikre Inline-klemmer samt den tilhørende forsyningsklemme og skilleklemmen, dvs . alle varerne IB IL EX .... Til dette anvendes buskobleren IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.
IL PB BK DP/V1-PAC
-
Buskobler
2862246
Inline, Busterminal, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
UL Listed
Godkendelses-ID: E140324cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Tilslutning af INTERBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
Dataoverførselshastighed PROFIBUS fra 9,6 kBit/s op til 12 Mbit/s
Galvanisk adskillelse mellem PROFIBUS-grænseflade og logik
Dip-switch til indstilling af PROFIBUS-adresse
Understøttede PROFIBUS-adresser fra 0 til 126
DP/V1 til klasse-1- og klasse-2-master