SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-busstik
2902318

D-SUB-stik, 9-polet, stift, belægning: 3, 5, 6, 8; to M12-kabeltilføringer (B-kodet) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP op til 12 Mbit/s. Afslutningsmodstand over separat M12-terminator.

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fejlfri installation, særligt ved serieproduktion af maskiner
Hurtig tilslutning takket være M12-SPEEDCON-lynaflåsning
Lav vægt
PROFIBUS
Terminering ved hjælp af afslutningsmodstand M12
Adapter mellem IP20- og IP67-omgivelser
Gennemkontakteret skærmning fra M12 til D-SUB