SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-busstik
2744348

D-SUB-stik, 9-polet, stift, to kabelføringer under 35°, bussystem: PROFIBUS DP op til 12 Mbit/s, afslutningsmodstand kan tilsluttes over skydekontakt, pinbelægning: 3, 5, 6, 8; fjederkrafttilslutningsklemmer

Produktdetaljer









Dine fordele

Egner sig til alle gængse Fast Connect PROFIBUS-kabler og RS-485-busledninger
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok