EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade
2297620

Forbereder til CRA’s krav

Gateway til tilslutning af op til 32 interface-systemdeltagere via PROFIBUS DP på en overordnet styring. Interface-systemdeltagerne forbindes med gatewayen vha. DIN-skinnebusforbinder, DIN-skinnebusforbinder er vedlagt.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

8 digitale indgange og 4 udgange kan frit parametreres
Certificeret efter DPV1-specifikationen (EN 50170)
Understøttelse af Fail Safe
Digitale koblingsudgange til direkte styring af EMM...IFS (højre-/venstreløb).
Kommunikation over TBUS med op til 31 EMM...IFS-moduler