EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Udvidelsesmodul
2904473
Til mere komplekse applikationer med Interface-System-enheder (IFS) indeholder det nye udvidelsesmodul ekstra digitale ind- og udgange for at kunne bearbejde ekstra signaler fra feltet. Nem integration via DIN-skinne busforbinder som slave til en IFS-Gateway.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Udvidelsesmodul |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Digital | |
| Antal | 8 |
| Driftsspænding UC | 24 V DC ±20 % |
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Driftsstrøm IC | 3 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Digital: Koblingsudgange | |
| Antal | 4 |
| Dimensioneringsudgangsspænding USO | 24 V DC |
| Restspænding | 1 V |
| Koblingsspænding maks. | 23 V DC (US - URest for udgangen) |
| Brydestrøm maks. | 500 mA (pr udgang) |
| Beskyttelseskobling | Parallelfejltilslutningsbeskyttelse, bemærk sikring (Afsikring med maks. 8A F-sikring) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Programmeringstilslutning | |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Tilslutningstype | DIN-skinne busforbinder |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 5 |
| Data: Servicegrænseflade | |
| Kommunikationsprotokol | Interface-System |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| Data: Apparatbus | |
| Kommunikationsprotokol | Interface-System |
| Tilslutningstype | DIN-skinne busforbinder |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 5 |
| Overførselsrate | 76,8 kbit/s |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Standarder | EN 61131-2 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2904473 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK772Z |
| Produktnøgle | DK772Z |
| GTIN | 4046356826051 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 148,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Kompatible produkter
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Lagringsmodul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Lagringsmodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stikdel 1784729
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre