EM-MODBUS-GATEWAY-IFS
-
Datagrænseflade
2901528
Gateway til tilslutning af op til 32 interface-systemdeltagere via Modbus/TCP på en overordnet styring. Interface-systemdeltagerne forbindes med gatewayen vha. DIN-skinnebusforbinder, DIN-skinnebusforbinder er vedlagt.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Gateways/Proxies |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Digital | |
| Antal | 8 |
| Driftsspænding UC | 24 V DC ±20 % |
| Driftsstrøm IC | 3 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Digital: Koblingsudgange | |
| Antal | 4 |
| Restspænding | 1 V |
| Koblingsspænding maks. | 23 V DC (US - URest for udgangen) |
| Brydestrøm maks. | 500 mA |
| Beskyttelseskobling | Parallelfejltilslutningsbeskyttelse, bemærk sikring (Afsikring med maks. 8A F-sikring) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Programmeringstilslutning | |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Tilslutningstype | DIN-skinne busforbinder |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 5 |
| Modbus/TCP | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Data: Netværksgrænseflade | |
| Kommunikationsprotokol | Modbus/TCP |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Overførselsrate | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Data: Servicegrænseflade | |
| Kommunikationsprotokol | Interface-System |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| Data: Apparatbus | |
| Kommunikationsprotokol | Interface-System |
| Tilslutningstype | DIN-skinne busforbinder |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 5 |
| Overførselsrate | 76,8 kbit/s |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 107,8 mm |
| Dybde | 113,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Standarder | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2901528 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK7713 |
| Produktnøgle | DK7713 |
| GTIN | 4046356607087 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 165,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 150 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 16f8603f-2260-43a2-bfb6-06bbe93786bd |
Kompatible produkter
-
IFS-CONFSTICK-L - Lagringsmodul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Lagringsmodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Udvidelsesmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stikdel 1784729
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre