Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til registrering af analoge strømsignaler.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Analogt modul
2702007
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, integreret sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
4 analoge, bipolære indgangskanaler til tilslutning af strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Samtidig aftastning af alle kanaler ved hjælp af simultaneous sampling
Høj krydstaledæmpning mellem kanalerne
ved hjælp af adskilte signalstier
ved hjælp af adskilte signalstier
Særdeles robust over for elektromagnetiske
forstyrrelser
forstyrrelser
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort