Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til registrering af digitale signaler. Indgangenes filtertider kan indstilles for at øge støjimmuniteten. Filtertider på 100 μs giver dig mulighed for at omsætte en tællerfunktion med en indgangsfrekvens til maksimalt 5 kHz.
AXL F DI16/4 XC 2F
-
Digitalt modul
2701224
Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TANK
Godkendelses-ID: 14A006BV
Godkendelses-ID: 36433/B4 BVPRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XGABS
Godkendelses-ID: 20-2059154-PDAUAE-RoHS
Godkendelses-ID: 23-02-63242cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Filtertider kan indstilles i to trin: < 100 µs eller 500 µs
Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 2 A
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm for modul: 4 A (2 A pr. gruppe fra maks. 8 sensorer)
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort