Lyslederkonverterne PSI-MOS-RS485W2/FO... konverterer protokoltransparent det elektriske datasignal til et optisk datasignal. Den integrerede optiske diagnose muliggør en permanent overvågning af lyslederstrækninger under installationen og også under driften. Hvis signaleffekten på lyslederstrækningerne falder til et kritisk niveau, aktiveres den potentialfrie pilotkontakt. Periferienhederne PSI-MOS-RS485W2/FO... E realiserer konvertering af en RS-485-grænseflade til et lyslederkabel. De anvendes fortrinsvist til punkt-til-punkt-forbindelser.
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E
-
Lyslederkonvertere
2708339
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-485 2-leder-bussystemer (SUCONET K, Modbus ...) til 500 kbit/s, NRZ-kodning, periferiapparat med en lysledergrænseflade (BFOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (Multimode)
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Produkttype | Mediekonverter |
Produktfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 957 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
426 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
176 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
MTBF | 272 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
44 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
Galvanisk adskillelse | VCC // RS-485 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,88 W |
Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (efter UL) |
Strømforbrug typisk | 120 mA (24 V DC) |
Strømforbrug maksimal | 130 mA |
≤ 2 A (Ved drift i en sammensat station, via DIN-skinne busforbinderen) |
Koble | |
Betegnelse udgang | Relæudgang |
Beskrivelse af udgangen | Fejlmeldingsudgang |
Antal udgange | 1 |
Koblingsspænding maks. | 60 V DC (Ohmsk belastning, almindelig belastning) |
30 V AC (ohmsk belastning) | |
42 V AC (peak, ohmsk belastning) | |
Vedvarende grænsestrøm | 0,46 A |
Forsyning | |
Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
Afisoleringslængde | 7,00 mm |
Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitforsinkelse, indgang | ± 35 % (tilladt) |
Bitforsinkelse udgang | < 6,25 % |
Bitforvrængning | ≤ 1 Bit |
Signal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Data: optisk lysleder | |
Antal kanaler | 1 |
Minimal sendeeffekt | -4 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-14 dBm (62,5/125 µm) | |
Overførselslængde inkl. 3 dB systemreserve | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km med lynmonteringsstik) |
4200 m (Med F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
3300 m (med F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
Overførselsprotokol | Protokoltransparent til RS-485-grænseflade |
Tilslutningstype | B-FOC (ST®) |
Bølgelængde | 850 nm |
Minimal modtagefølsomhed | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Maksimal modtagefølsomhed | -3 dBm (200/230 µm) |
Overførselsmedium | PCF-lysleder |
Multimode-glaslysleder | |
Data: RS-485-grænseflade, 2-leder | |
Seriel overførselsrate | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kBit/s |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Transmissionslængde | ≤ 1200 m (Afhængigt af datahastigheden med skærmet, parvist snoet dataledning) |
Afslutningsmodstand | 390 Ω (Til-/frakobles) |
220 Ω | |
390 Ω | |
En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 14 |
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 14 |
En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
Overførselsmedium | Kobber |
Filformat/kodning | UART (11/10 bit, kan omkobles; NRZ), sliptolerant |
Dataretningsomkobling | Automatisk |
Bredde | 35 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 105 mm |
Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
Lyslederkabel | |
Lysledertyper | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF-lysleder | |
Glaslysleder |
Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
≤ 2000 m (Ex-områder) | |
Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | UL 21 ATEX 2550X |
Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
ATEX, lysledergrænseflade | |
Mærkning | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Godkendelse Sydkorea, KC | |
Certifikat | KCC-REI-PCK-FOCVT2708339 |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skibsbygning | |
Mærkning | DNV GL |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Støjemission | |
Standarder | EN 55011 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 6 kV |
Luftafladning | ± 8 kV |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Feltstyrke | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Indgang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Støjemission | |
Standarder | EN 55011 |
Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2708339 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC212 |
Produktnøgle | DNC212 |
Katalogside | Side 435 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974039 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 235,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 154,38 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Lyslederstik 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Lyslederkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Lyslederkabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektioneringsværktøj 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Måleapparat 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Afisoleringsværktøj 2744623
-
PSM PTK - Tilslutningsfordeler 2760623
-
PSM PTK-4 - Tilslutningsfordeler 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus-systemledning 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-busstik 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB-busstik 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-busstik 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busstik 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-busstik 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busstik 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lyslederkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lyslederkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afslutningsmodstand 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Lyslederkonvertere 2708326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Lysleder-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901559
Dine fordele
Kan modulært kombineres med PSI-kobber-repeater over bæreskinnekonnektor
Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over DIN-skinne busforbinder
Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Automatisk registrering af datarate eller fast indstilling af datarate over DIP-switch
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (RS-485 // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
Potentialfri afbryderstiftkontakt til forkontakterende alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Egnet til datahastigheder op til 500 kbit/s
Bit-retiming til en vilkårlig kaskadedybde
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre