Ved at anvende repeatere kan bussystemernes effektivitet og levetid øges væsentligt. Bussegmentering med repeatere muliggør foruden galvanisk adskillelse en mangedobling af den pålidelige netværksudvidelse og en udvidelse af deltagerantallet.
PSI-REP-RS485W2
-
Repeater
2313096
Modulær repeater til galvanisk adskillelse og rækkeviddeforøgelse i RS-485-2-leder-bussystemer op til 500 kbit/s, 4-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 21.0013XATEX
Godkendelses-ID: UL 21 ATEX 2550XcULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Datarater op til 500 kbit/s, kan indstilles over DIP-switch
Førsteklasses 4-vejsadskillelse mellem alle grænseflader
Bit-oversampling til sikker registrering af sporadiske forstyrrelser
Bit-retiming til en vilkårlig kaskadetælling af moduler
Integrerede afslutningsmodstande, der kan indkobles
Kan modulært kombineres med PSI-MOS lyslederkonvertere over bæreskinnekonnektor
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2