FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
Lysleder-patchkabel
1402191
Konfektionerbar, robust PCF-installationsledning til fast installation indvendigt med højresistente Aramid-trækaflastningskomponenter. Enkeltelementer af højfleksibelt FRNC-materiale. Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Anvendelse | Indendørs |
| Poltal | 2 |
| Overførselsmedium | PCF-lysleder |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Transmissionshastighed | 100 Mbit/s |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig diameter min. | 7,5 mm |
| Udvendig diameter maks. | 8,5 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | kan konfigureres |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | kan konfigureres |
| Ledningsvægt | 54 kg/km |
| Udvendig kabeldiameter | 8 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Enkeltleder, antal ledninger | 2 |
| Enkelt leder, materiale | FRNC-materiale |
| Enkeltledere, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Numerisk apertur | 0,37 |
| Trækstyrke | 1000 N (Kortfristet) |
| 200 N (vedvarende) | |
| Slagstyrke | 2 Nm / 10 x |
| Bøjningsradius, enkeltelement | 30 mm (Kortfristet) |
| 30 mm (Kortfristet) | |
| Bøjningsradius, samlet kabel | 60 mm (Kortfristet) |
| 60 mm (Kortfristet) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Halogenfrihed | Efter IEC 60754-2 |
| Oliefasthed | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Brandforhold | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Lyslederkabel | |
| Antal lysledere | 2 |
| Lysleder | Polymer-/glaslysleder |
| Lysledertype | Multimode, 200/230 µm |
| Kabel, dæmpning | 2,5 dB/km (ved 850 nm), 0,7 dB/km (ved 1.300 nm) |
| Overførselsmedium | Multimode-glaslysleder |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67/IP20 |
| Slagstyrke | 2 Nm / 10 x |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (med lynmonteringsstik) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
| Bestandighed over for UV-stråling | 500 Std, i henhold til DIN EN ISO 4892-2 |
| Lægningsmetode | Indendørs |
| Varenummer | 1402191 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNIBB |
| Produktnøgle | ABNIBB |
| Toldtarifnummer | 85447000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Lyslederkabel 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Lyslederkonvertere 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Lyslederkonvertere 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Lyslederkonvertere 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Lyslederkonvertere 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Lyslederkonvertere 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Lyslederkonvertere 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Lyslederkonvertere 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Lyslederkonvertere 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Lyslederkonvertere 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Lyslederkonvertere 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Lyslederkonvertere 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Lyslederkonvertere 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Lyslederkonvertere 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Lyslederkonvertere 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Lyslederkonvertere 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Lyslederkonvertere 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Lyslederstik 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Lyslederstik 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Lyslederkobling 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Lyslederstik 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Lyslederstik 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Lyslederstik 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Lyslederstik 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Lyslederstik 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Lyslederstik 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Lyslederstik 1404087
Dine fordele
Høj grad af pålidelighed takket være fremragende kvalitet
Pålidelig, også i EMC-følsomme anvendelser
Hurtig dataoverførsel til krævende applikationer
Halogenfri, ozon- og UV-bestandig
Robust yderkappe af polyurethan (PUR)
2,9 mm enkeltledere af højfleksibelt FRNC-materiale
Robust installationskabler til indendørs anvendelse
Højresistente aramid-trækaflastningskomponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre