PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Lyslederkonvertere
2708342

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til RS-422/RS-485-4-leder/INTERBUS op til 2 Mbit/s, periferiapparat med en lysledergrænseflade (FSMA), 660 nm, til polymer-/PCF-lyslederkabel

Produktdetaljer









Dine fordele

Gennemrangering af forsyningsspændingen over bæreskinnekonnektorer
Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (INTERBUS // lyslederporte // forsyning // DIN-skinne-busforbinder)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Potentialfri afbryderstiftkontakt til forkontakterende alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
Automatisk datahastighedsregistrering for alle datarater op til 2 Mbit/s
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL