PSI-MOS-CNET/FO 850 E
-
Lyslederkonvertere
2313711
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, til ControlNet, datahastighed til 5 Mbit/s, periferiapparat, grænseflader: 1 x CNET, 1 x Alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (multimode)
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Mediekonverter |
| MTTF | 985 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 418 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 173 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 297 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 47 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | VCC // ControlNet™ |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Strømforbrug typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 110 mA |
| ≤ 2 A (Ved drift i en sammensat station, via DIN-skinne busforbinderen) | |
| Funktion | |
| Status- og diagnosevisninger | Port A (modul-statusvisning), FO-signal (signalkvalitet lysleder), ERR (lyslederbrud lysleder) |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | Sluttekontakt |
| Brydespænding minimal | 18 V DC |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 500 mA |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitforsinkelse, indgang | ± 35 % |
| Bitforsinkelse udgang | < 6,25 % |
| Signal | ControlNet™ |
| Data: optisk lysleder | |
| Minimal sendeeffekt | -17,9 dBm (50/125 µm) |
| -14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5,1 dBm (200/230 µm) | |
| Overførselslængde inkl. 3 dB systemreserve | 1200 m (F-K 200/230 8 dB/km med lynmonteringsstik) |
| 3100 m (Med F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
| 3000 m (med F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| Overførselsprotokol | Protokoltransparent til ControlNet-grænseflade |
| Tilslutningstype | B-FOC (ST®) |
| Bølgelængde | 850 nm |
| Minimal modtagefølsomhed | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Overførselsmedium | PCF-lysleder |
| Multimode-glaslysleder | |
| Data: ControlNet-grænseflade, efter EN 50170 | |
| Seriel overførselsrate | 5 Mbit/s |
| Tilslutningstype | BNC 75 Ω |
| Transmissionslængde | ≤ 1000 m |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ |
| Målskitse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 105 mm |
| Dybde | 117 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Lyslederkabel | |
| Lysledertyper | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| PCF-lysleder | |
| Glaslysleder | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| ATEX | |
| Mærkning | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | I henhold til VW-AUDI-Seat-centralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313711 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNC214 |
| GTIN | 4046356513845 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 249 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 249 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
Dine fordele
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
Potentialfri afbryderstiftkontakt til forkontakterende alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over DIN-skinne busforbinder
Kan modulært kombineres med PSI-kobber-repeater over bæreskinnekonnektor
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (ControlNet (A) // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre