PSI-REP-CNET - Repeater
2313737

Modulær repeater til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse til ControlNet, datahastighed 5 Mbit/s, 4-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Bit-retiming til en vilkårlig kaskadetælling af moduler
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over DIN-skinne busforbinder
Alle tilslutninger er stikbare over BNC-stik eller COMBICON-skrueklemme
Kan modulært kombineres med PSI-MOS lyslederkonvertere over bæreskinnekonnektor
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (ControlNet (A) // ControlNet (B) // forsyning // bæreskinnekonnektor)
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning