PSM-FO-POWERMETER - Måleapparat
2799539

Lysleder-målekufferter, bestående af optisk effektmåler, F-SMA-, B-FOC-adaptere, referencefibre og betjeningsvejledning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet til periferiapparater med F-SMA- og B-FOC (ST®)-tilslutning
Måling af SC-RJ- og SC-duplex-tilslutning ved hjælp af suppleringssæt
Effektmåleapparat kan omkobles mellem bølgelængderne 660 nm, 780 nm og 850 nm
Referenceledninger i polymer-, PCF- og glaslysledere