SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-busstik
2761839

D-SUB-stik, 9-polet, stift, to kabelindføringer under 35°, bussystem: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), pinbelægning:, 2, 3, 4, 5, 7, 9 på hver to skruetilslutningsklemmer

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Separate klemmer til alle ledninger
Konfektionering under fieldbetingelser
Høj overførselsrate
Enkel montering ved hjælp af fingerskruer
Høj EMC-sikkerhed
Kabelindføring kan vælges fleksibelt
Kan anvendes universelt
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok