UCT-WMT (30X4) BU
-
Ledningsmærker
0801428
Ledningsmærker, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterområde: 1,5 ... 14 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 30, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 30 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledningsmærker |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 30 |
Antal enkeltskilte pr. linje | 10 |
Mærkningsteknologi | Termotransfer |
Bredde | 30 mm |
Højde | 4,15 mm |
Dybde | 1,45 mm |
Farve | blå (RAL 5015) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale basiselement | PC |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Udvendig kabeldiameter | 1,5 mm ... 14 mm |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling. |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Standarder | |
Standarder | EN 45545-2 |
Monteringstype | indføring |
Varenummer | 0801428 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG2218 |
Produktnøgle | BG2218 |
GTIN | 4046356677042 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,04 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 11,04 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termoprinter 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
TOPMARK NEO - Lasermarkør 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
TMP-UCT-MAG7 - Magasin 0803349
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magasin 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Magasin 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Magasin 0803143
-
PAB-KTL - Kabelmærkeskilteholder 1013261
-
PAB-SK 30 - Skilteholder 1013290
-
PATG 1/30 - Skilteholder 0822440
-
PATG 2/30 - Skilteholder 0822453
-
PATG 3/30 - Skilteholder 0822466
-
PATG 4/30 - Skilteholder 0822479
-
PATG 5/30 - Skilteholder 0822482
-
PATG HF 1/30 - Skilteholder 1014049
-
PATG HF 2/30 - Skilteholder 1014055
-
PATG HF 3/30 - Skilteholder 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Skilteholder 1044263
-
PATG HF 4/30 - Skilteholder 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Skilteholder 1044271
-
PATO 1/30 - Skilteholder 0822495
-
PATO 2/30 - Skilteholder 0822505
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magasin 0801734
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
UniCard-mærkningsfamilien UCT-WMT ... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med mærkningstyllerne fra PATG (HF) ... /PATO ...-systemet
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan nemt, nøjagtigt og hurtigt mærkes med kortprinterne
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre