UDK 4-DUR 5K1
-
Komponentrækkeklemme
2776032
Komponentrækkeklemme, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Komponentklemme |
Antal tilslutninger | 4 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Antal tilslutninger pr. etage | 4 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
1. etage | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Prøvedorn | A4 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 2,5 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 32 A (Strømværdien bestemmes af den anvendte komponent.) |
Maks. belastningsstrøm | 10 mA (Strømværdien bestemmes af den anvendte komponent.) |
Mærkespænding | 630 V |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 1,5 mm |
Højde | 63,5 mm |
Dybde på NS 32 | 52 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm |
Dybde på NS 35/15 | 54,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Varenummer | 2776032 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1273 |
Produktnøgle | BE1273 |
GTIN | 4055626165738 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 15,076 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 15 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: Ikke relevant) |
SCIP | dd9428d0-8707-44e1-839c-0510f5905b7f |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
IS-K 4 - Isolationsstykkebro 1302338
-
ISSBI 10- 6 - Bro 0301505
-
FBI 100- 6 - Fast bro 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast bro 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast bro 0201867
-
EB 3- 6 - Indlægsbro 0201142
-
EB 2- 6 - Indlægsbro 0201155
-
EB 10- 6 - Indlægsbro 0201139
-
TS-KK 3 - Skilleplade 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
D-UDK 4 - Endeplade 2775113
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
4-leder tilslutningen muliggør en komfortabel fortrådning
Med denne klemme kan spændingssignaludtaget i måleledningen realiseres, så det kan anvendes som analogsignal til procescomputere
Inden for procesautomatisering anvendes konstantstrømkredse ofte til overførsel af måleværdier som en konstant strøm på 0 ... 20 mA
Den underste etage tildeles måleledningen, og den øverste etage bruges som spændingsudtag over 5,1 kOhm-modstanden
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre