Mærkeark - SBS 6:UNBEDRUCKT
1007222

Mærkeark, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: Mærkestift, monteringstype: fastklipsning, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 6 x 6,1 mm, Antal mærkeskilte: 250


Produktdetaljer




Generelt kan mærkes med CMS-system

Produkttype Klemmemærkeskilte uden mærkning
Deling 6 mm
Konstruktion flad
Mærkning
Antal mærkeskilte 250
Antal enkeltskilte pr. linje 10

Bredde 6,1 mm
Deling 6 mm

Farve hvid
Materiale Celluloseacetat

Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 110 °C

Gnidebestandighed DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Monteringstype fastklipsning

Varenummer 1007222
Pakningsenhed 10 Stk.
Minimum bestillingsmængde 1 Stk.
Salgsnøgle BG2113
Produktnøgle BG2113
GTIN 4017918012830
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 4,59 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,411 g
Toldtarifnummer 39207380
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500