EB 2- 6 - Indlægsbro
EB 2- 6
-
Indlægsbro
0201155
Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 2, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
2
Deling
6,2 mm
Mål
Deling
6,2 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
CuZn (forniklet)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0201155
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918098278
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,088 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,088 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
DFK 4
-
Gennemføringsklemme
0708357
Produkthjælp