Bro - ISSBI 10- 6
0301505

Bro, deling: 6 mm, farve: sølvfarvet


Produktdetaljer




Produkttype Skruebro
Poltal 10
Deling 6 mm

Deling 6 mm

Farve sølvfarvet
Materiale Kobber
Isolationsmaterialer PA

Monteringstype Skruemontage

Varenummer 0301505
Pakningsenhed 10 Stk.
Minimum bestillingsmængde 10 Stk.
Salgsnøgle BE1Z2X
Produktnøgle BE1Z2X
Katalogside Side 459 (C-1-2019)
GTIN 4017918000226
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) 10,27 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8 g
Toldtarifnummer 85369095
Oprindelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau