EB 10- 6 - Indlægsbro
EB 10- 6
-
Indlægsbro
0201139
Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 10, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
10
Deling
6,2 mm
Mål
Deling
6,2 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
CuZn (forniklet)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0201139
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918098124
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,896 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,047 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
DFK 4
-
Gennemføringsklemme
0708357
Produkthjælp