PTV 2,5-QUATTRO BK - Gennemgangsklemme
1291510

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overskuelig fortrådning takket være ledningstilførsel gennem siden
Den kompakte konstruktion muliggør fortrådning på mindst mulig plads
Push-in tilslutningsklemmerne udmærker sig gennem egenskaberne i CLIPLINE complete-systemet
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer