Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Board-to-board-tilslutningsstik

Board-to-board-tilslutningsstik

Med board-to-board-tilslutningsstikkene i FINEPITCH​-programmet kan ​Phoenix Contact tilbyde skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel​. Realisér individuelle printkortudformninger i alle mål med forskellige konstruktioner, stablingshøjder og poltal med forskellige delinger fra 0,635 mm til 2,54 mm. Også mezzanine​ og ​koplanare forbindelser samt mother-daughter-cards​ er mulige.

Dine fordele

  • Fleksibilitet i designet med de robuste tilslutningsstik med delingerne 0,635 til 2,54 mm i talrige stabelhøjder
  • Applikationskonforme Board-to-board-forbindelser i skærmede og uskærmede udgaver til forskellige EMC-krav
  • Omfattende design-in-support for en hurtig og enkel apparatudvikling gennem praksisorienterede data og gratis vareprøver
  • Mange forskellige anvendelsesmuligheder vha. High-Speed-dataoverførsel på op til 52 Gbit/s
Gratis vareprøve
Test Board-to-board-tilslutningsstik

Vil du gerne prøve Board-to-board-tilslutningsstikkene i FINEPITCH-sortimentet? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Vi hjælper dig med dit valg og design-in af printkortstik. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Eksplosionstegning af Board-to-board-tilslutningsstik på flere printkort over et elektronikhus
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Whitepaper om High-Speed-Board-to-board-tilslutningsstik Identificering af påvirkninger på dataoverførslen og optimering af dataintegriteten

Verdens netværk kræver stadig hurtigere dataoverførsel fra enheder og grænseflader. Det kræver også forbindelser i enhederne, der sender signaler og data frem og tilbage mellem printkortene så hurtigt og pålideligt som muligt. Læs vores whitepaper for at finde ud af, hvordan du kan opnå høj dataintegritet med impedansoptimerede Board-to-board-tilslutningsstik, deres pinbelægning og den tilsvarende printkortopbygning.

Tolerancekompensation for Board-to-board-tilslutningsstik

Whitepaper om de forskellige former for tolerancekompensation Forskellige kontaktsystemer og deres tolerancekompensation

Board-to-board-tilslutningsstik forbinder printkort. De skal opfylde elektriske og mekaniske krav i enhederne. Afhængigt af kravene er forskellige konnektorsystemer velegnede og tilbyder specifikke fordele som f.eks. muligheden for tolerancekompensation. I vores Whitepaper kan du se, hvorfor tolerancekompensation er så vigtig for Board-to-board-tilslutningsstik. Se de forskellige kontaktsystemer, deres anvendelsesmuligheder, og hvornår floating-typer er det bedste valg i forhold til mere massive typer.

Nye produkter

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 SL
Board-to-board-tilslutningsstik i FS-serien med delingen 0,635 mm

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Mere fleksibilitet takket være kompatible PCB-fodaftryk

FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik i FP 0,8 SL-serien er uskærmede varianter af FP 0,8-serien. Takket være deres kompatibilitet med PCB-fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-varianter giver de mulighed for fleksibel udskiftning af begge versioner uden at tilpasse printkortets layout.

Særlige egenskaber

  • Deling: 0,8 mm
  • Poltal: 12, 20, 32, 52, 80
  • Stablingshøjde: 6 mm ... 21 mm
  • Datahastigheder op til 52 Gbit/s
  • Kan fås med skærmning som ekstraudstyr
  • Mærkestrøm: 1,7 A pr. kontakt
  • Stikcykler: 500
  • Testspænding: 500 V AC

Dine fordele

  • Kompatibelt PCB-fodaftryk muliggør fleksibel udskiftning af skærmede og uskærmede varianter
  • Pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser takket være dobbeltsidigt ScaleX-kontaktsystem
  • Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
  • Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stablingshøjder med en høj overstiksikkerhed.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS

Hurtig dataoverførsel med delingen 0,635 mm

De pladsbesparende Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 muliggør mezzanine printkortanordninger med High-Speed-dataoverførselshastigheder op til 40 Gbit/s. Floating-systemet giver en tolerancekompensation på op til 0,7 mm i x- og y-retningen og 0,6 mm i z-retningen.

Særlige egenskaber

  • Deling: 0,635 mm
  • 20- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 6 mm til 16,6 mm
  • Datahastighed: 40 Gbit/s
  • Strøm: 0,5 A
  • Stikcykler: 50
  • Testspænding: 500 V AC
  • Floating-tolerancer: ±0,7 mm (x-, y-retning)

Dine fordele

  • Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice
  • Omkostnings- og pladsbesparelse takket være gennemgående produktprogram i forskellige stablingshøjder
  • Easy Mating takket være integrerede føringsnæser og tolerancekompensation for fejlfri tilslutning
  • Kompensation af tolerancer og mekaniske spændinger for en sikker forbindelse takket være floating-funktionen

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Overblik over Board-to-board-produktprogrammet Den rigtige forbindelse til et fleksibelt enhedsdesign: Den mangepolede FINEPITCH-serie muliggør ideelle løsninger til industrielle printkortforbindelser. Du har her muligheden for særdeles fleksibelt at arrangere printkortene i din enhed. Endvidere har de skærmede udgaver udmærkede EMC-egenskaber.

Interaktivt Image Map: overblik over forskellige serier af Board-to-board-tilslutningsstik
Serierne FQ 1,27 og FQ 2,54
Universelle stift- og sokkeldele med 1,27 mm og 2,54 mm deling er kendetegnet ved et anvendelsesorienteret og omkostningsoptimeret design. Stift- og sokkellister muliggør mezzanin-, coplanar- og mother-daughter-forbindelser.
Få mere at vide om produkterne
Serierne FQ 1,27 og FQ 2,54
Serien FR 1,27
Tidsbesparelser i udviklingsprocessen og High-Speed-dataoverførsler gør hele forskellen. Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 muliggør datahastigheder på op til 28 Gbit/s samt kundespecifikke simuleringer mht. dataintegritet.
Få mere at vide om produkterne
Serien FR 1,27
Serien FP 0,8
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 er særligt kendetegnet ved deres innovative ScaleX-teknologi. Denne enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse og en høj toleranceudligning ved isætning.
Få mere at vide om produkterne
Serien FP 0,8
Serie FS 0,635
Med Board-to-board-tilslutningsstikkene i serien FS 0,635 er pladsbesparende printkortforbindelser i fast eller floating udgave mulige. Takket være dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbit/s og forskellige antal poler og stabelhøjder kan du udvikle enheder på en fleksibel måde.
Få mere at vide om produkterne
Serie FS 0,635

Sammenligning af tekniske data

Sammenlign produktserierne, og vælg det rigtige Board-to-board-tilslutningsstik til din applikation.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Overblik over tekniske data
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Floating FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Deling 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Poltal 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Stablingshøjder 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Konstruktioner Vertikal Vertikal og horisontal Vertikal, horisontal og fladkabel Vertikal | Vertikal og horisontal
Skærmning - Valgfri - -
Floating ± 0,7 mm (X- og Y-retning) ± 0,3 mm (X- og Y-retning), kontaktintegreret - -
Mærkestrøm pr. kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A | 3,0 A
Datahastighed Op til 30 Gbit/s | Op til 40 Gbit/s Op til 52 Gbit/s Op til 28 Gbit/s -
Stikcykler 50 500 500 100
Til produktlisten Til produktlisten Til produktserien Til produktlisten

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27


Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Dit forspring med accelererede datahastigheder på op til 28 Gbit/s

High-Speed-overførsel og tidsbesparelser i udviklingsprocessen gør hele forskellen: Med Board-to-board-tilslutningsstik fra FR-serien med en deling på 1,27 mm tilbyder Phoenix Contact datahastigheder på op til 28 Gbit/s og kundespecifikke simuleringer for dataintegritet.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Søger du en kompatibel erstatning for din etablerede Board-to-board-tilslutning med en deling på 1,27 mm, der også giver dig mulighed for at være forberedt på fremtidige industrielle krav? Serien FR 1,27 leverer den optimale løsning. Få gavn af High-Speed-dataoverførsel og effektiv design-in.

Din merværdi i serien FR 1,27

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 i forskellige størrelser
Udviklere på et møde med kundespecifikke simuleringer
Signaloverførselskurve for Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27
Board-to-board-tilslutningsstik med MCAD-modeller og ECAD-data
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Det nye High-Speed-tilslutningsstik gør det muligt for første gang at overføre data med op til 28 Gbit/s. Dette performance-spring er nu en realitet takket være intelligent komponentarkitektur og kvalitetsdrevet produktion. Der anvendes materialer og kontaktflader af høj kvalitet. Samtidig med at den etablerede markedsstandard opretholdes, tilbydes kunderne nu helt nye designmuligheder.

Til produktlisten for serien FR 1,27
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 i forskellige størrelser

Skalerbarheden af Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik med et lige antal poler fra 6 til 100 sikrer stor fleksibilitet i komponentvalget. Som apparatproducent kan du både udføre mezzanine og koplanare applikationer samt mother-daughter-forbindelser. Det gennemtænkte kontaktdesign giver mulighed for fleksibel tilpasning af printkortet. Desuden er der kompatibilitet med den tidligere FP 1,27-serie og relevante produkter fra konkurrenterne på markedet.

Til produktlisten for serien FR 1,27
Udviklere på et møde med kundespecifikke simuleringer

Det hastigt voksende behov for signaltæthed øger kravene til dataintegritet. Udviklerne skal sikre, at systemets målimpedans opretholdes. For at spare dig tid i udviklingsprocessen og sikre overførsler med lavt tab og lav refleksion med tilslutningsstikket kan vi efter ønske udføre kundespecifikke simuleringer til din applikation. Kontakt os.

Til produktlisten for serien FR 1,27
Signaloverførselskurve for Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Strømme på op til 2,3 A og langtidsstabil signaloverførsel, der er sikret takket være et gennemtænkt stikdesign, giver dig en ramme for en lang række applikationer. Den maksimerede kvalitet afspejles f.eks. i de guldbelagte kontaktpunkter, som er designet i et pålideligt tulipanlayout med henblik på at skabe sikre forbindelser.

Til produktlisten for serien FR 1,27
Board-to-board-tilslutningsstik med MCAD-modeller og ECAD-data

Du kan regne med os: Vi leverer omfattende tekniske data samt MCAD-modeller og ECAD-data. Vores printkortaftryk, 3D-modeller og ledningsdiagrammer giver dig et integreret grundlag for din apparatudvikling. Vores vareprøveservice giver dig en fordel. Bestil din vareprøve nemt og enkelt. Inden for et par dage modtager du den som direkte gratisforsendelse.

Til produktlisten for serien FR 1,27

28 Gbit/s: spring i ydeevne til endnu højere datahastigheder

Se selv, hvordan BTB-stik i serien FR 1,27 giver mere plads i enheden på et trangt sted. De giver udviklerne en høj grad af frihed i planlægningen og implementeringen af interne printkortforbindelser.

Konfigurator til kabelkonfektioner til Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27

Konfigurator til kabelkonfektioner i serien FR 1,27

Konfigurér dit individuelt tilpassede modul. Takket være 3D-visualisering kan du skabe præcis den kabelkonfektion, der opfylder dine personlige krav. Vælg poltal og kabellængde, bestem tilslutningsstikkenes orientering, og tilføj en valgfri trækaflastning.

BTB-tilslutningsstik i serien FR 1,27 tjekkes af eksperter

Dataoverførsel ved høj hastighed og tidsbesparelser i udviklingen: I et interview med produktchef Tobias Kanne kan du høre, hvorfor FR 1,27-serien åbner op for nye designmuligheder for apparatproducenter.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635


Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635

Pladsbesparende printkortforbindelser med 0,635 mm deling

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 er en pladsbesparende mulighed for mezzanine printkortanordninger med High-Speed-dataoverførselshastigheder op til 40 Gbit/s. Med forskellige antal poltal og stablingshøjder tilbyder de en bred vifte af muligheder for enhedsdesign.

Kompakte BTB-tilslutningsstik med 0,635 mm deling

Serien FS 0,635 muliggør mezzanine printkortanordninger med High-Speed-dataoverførselshastigheder op til 40 Gbit/s. Floating-systemet giver en tolerancekompensation på op til 0,7 mm i x- og y-retningen og 0,6 mm i z-retningen. Det giver større bevægelsesfrihed ved justering af printkort.

Din merværdi i serien FS 0,635

Ingeniør ved design-in af Board-to-board-tilslutningsstik
Board-to-board-tilslutningsstik FS 0,635 Floating
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 med integrerede føringsnæser
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635
Kundespecifik simulationskurve i udviklingsprocessen
Ingeniør ved design-in af Board-to-board-tilslutningsstik

Du kan regne med os: Vi leverer omfattende tekniske data samt CAD-modeller og ECAD-data til din apparatudvikling. Endnu en bonus til dit daglige arbejde: Med vores vareprøveservice modtager du din produktprøve inden for få dage som direkte gratisforsendelse.

Til produktlisten for serien FS 0,635
Board-to-board-tilslutningsstik FS 0,635 Floating

Fleksibilitet, der betaler sig: Board-to-board-tilslutningsstik i FS-serien fås med forskellige poltal og stabelhøjder fra 6 til 16,6 mm. Den store grad af frihed ved udformningen af dit apparatdesign gør, at du kan spare plads og omkostninger ved apparatudviklingen.

Printkonnektorer med floating-funktionalitet garanterer en toleranceudligning på ±0,7 mm i X- og Y-retningen og 0,6 mm i Z-retningen.

Til produktlisten for serien FS 0,635
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 med integrerede føringsnæser

Med Easy Mating sørger du for en fejlfri produktion: Ved hjælp af integrerede føringsnæser sættes tilslutningsstikkene sammen enkelt og pålideligt. Kontakterne har en høj tolerancekompensation, hvilket nedsætter fejlvarekvoten i produktionsprocessen.

Til produktlisten for serien FS 0,635
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635

Verden bliver stadig mere netforbundet, hvilket kræver højere og højere datahastigheder. Med vores High-Speed-tilslutningsstik i FS-serien er du optimalt forberedt: Realisér mezzanine printkortarrangementer med dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbit/s til industrielle anvendelser, hvor der stilles høje krav.

Til produktlisten for serien FS 0,635
Kundespecifik simulationskurve i udviklingsprocessen

Det hastigt voksende behov for signaltæthed øger kravene til dataintegritet. Kontakt os: På anmodning foretager vi gerne kundespecifikke simuleringer for din applikation. Herved sparer du tid i udviklingsprocessen og understøtter en overførsel med kun moderat tab og refleksion.

Til produktlisten for serien FS 0,635

Kompakt og økonomisk løsning til udvikling af din enhed

Board-to-board datastik i FS-serien giver dig pladsbesparende og økonomiske løsninger til apparatudvikling. Overfør datahastigheder op til 40 Gbit/s og strømme op til 0,5 A pr. kontakt over tilslutningsstik med op til 80 poler med en deling på 0,635 mm og stablingshøjder op til 16,6 mm – sikkert og pålideligt takket være høj vinkel- og forskydningstolerance.

3D-visning

BTB-tilslutningsstik i serien FS 0,635 i 360°-visning

I 3D-visningen overfor kan du få et godt indblik i, hvordan du kan udvikle dine enheder med FS-serien på en pladsbesparende og økonomisk måde.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8


Board-to-board-tilslutningsstik i delingen 0,8 mm i skærmede, uskærmede og skærmløse udførelser

Skærmede og uskærmede løsninger med delingen 0,8 mm

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 er særligt kendetegnet ved deres innovative ScaleX-teknologi. Denne enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse og en høj toleranceudligning ved isætning. Takket være den gode signalintegritet er de velegnede til High-Speed-dataoverførsler på op til 52 Gbit/s.

Board-to-board-tilslutningsstikkene i FP 0,8-serien fås i tre versioner. De skærmede varianter er optimeret til en særdeles god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Der findes også to uskærmede varianter, som er opdelt i uskærmet og skærmløs. De er kendetegnet ved AOI-kompatible kontakter eller et PCB-fodaftryk, der er kompatibelt med den skærmede version.

Din merværdi i serien FP 0,8

Dobbeltsidet ScaleX-kontaktsystem
Scale X: fleksibelt enhedsdesign
ScaleX-teknologi
Scale X: datahastigheder op til 52 Gbit/s
Skala X-sortimentet
Dobbeltsidet ScaleX-kontaktsystem

Det dobbeltsidede ScaleX-kontaktsystem muliggør en variabel overstiklængde på 1,5 mm. Det sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Til produktlisten for serien FP 0,8
Scale X: fleksibelt enhedsdesign

Forskellige poltal, konstruktioner, stabelhøjder på 6 til 21 mm og fremtidige varianter giver mange friheder under arbejdet med enhedens design.

Til produktlisten for serien FP 0,8
ScaleX-teknologi

ScaleX-teknologi sørger for høj toleranceudligning og muliggør en husgeometri, hvori beskyttelse af kontakterne er sikret.

Til produktlisten for serien FP 0,8
Scale X: datahastigheder op til 52 Gbit/s

Serien FP 0,8 giver en rigtig god signalintegritet – kan vælges med lukket skærmkoncept til høj EMC-beskyttelse.

Til produktlisten for serien FP 0,8
Skala X-sortimentet

De samme tolerancer, stabelhøjder og mekaniske egenskaber for uskærmede (AOI), skærmede (SH) og skærmløse (SL) varianter samt fodaftrykskompatibilitet mellem de uskærmede og skærmede varianter giver mulighed for en bred vifte af anvendelser.

Til produktlisten for serien FP 0,8

Høj EMC-beskyttelse

Sikker dataoverførsel op til 52 Gbit/s takket være et smart skærmkoncept: Det er enestående, at der er både skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik i ét produktprogram. Samme tolerancer, stabelhøjder og mekaniske egenskaber muliggør ensartede procesparametre – specielt ved applikationer, hvor begge varianter anvendes på et printkort. Denne store produktalsidighed giver desuden en høj grad af fleksibilitet ved seriens design-in.

ScaleX FP 0,8 i den nye ModBlox7™-standard Vores tilslutningsstik sikrer modulforbindelsen i ModBlox7™-standarden, som er udviklet af flere virksomheder, herunder Phoenix Contact.

ModBlox7™
Systemoversigt ModBlox7™ med FP 0,8 og COMBICON
Systemoversigt ModBlox7™ med FP 0,8 Board-to-board-tilslutningsstik og COMBICON-tilslutningsstik
Inverterede stik
Produktoversigt over Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ er en åben, modulær hardwarestandard til opbygning af skalerbare industrielle boks-pc'er. Kombinationen af omkostningseffektive standardmoduler resulterer i et system, der fleksibelt kan tilpasses individuelle behov. Systemet er baseret på en standardiseret mekanisk og elektrisk forbindelse mellem de enkelte moduler og tilbyder forskellige monteringstyper såsom væg-, bæreskinne-, panel- eller 19" rackmontering. Den unikke mekaniske og elektriske modulære tilgang betyder, at der ikke er behov for yderligere komponenter som backplanes eller shelf controllere.

Til PICMG®-hjemmesiden
Systemoversigt ModBlox7™ med FP 0,8 og COMBICON

Vi starter med Power Supply Unit (PSU), og derefter følger Central Processing Unit (CPU). Begge enheder er forbundet med printkortstik fra COMBICON-sortimentet.

Den tilsvarende kommunikation (f.eks. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 osv.) overføres fra CPU'en via ScaleX board-to-board-tilslutningsstik i FP 0,8-serien.

En spejling af systemet muliggør en redundant arkitektur. Detaljerede oplysninger kan findes på PICMG®-hjemmesiden.

Til PICMG®-hjemmesiden
Systemoversigt ModBlox7™ med FP 0,8 Board-to-board-tilslutningsstik og COMBICON-tilslutningsstik

Systemets strømforsyning realiseres fra PSU til CPU via vores COMBICON-tilslutningsstik:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (PSU-side)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU-side)

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FINEPITCH FP 0,8 bruges til at forbinde CPU og IOU samt IOU'er med hinanden:
FP 0,8/ 80-FH (CPU-side)
FP 0,8/ 80-MH (IOU-side)
FP 0,8/ 80-FH (IOU højre side)
FP 0,8/ 80-MH (IOU venstre side)

Til tilslutningsstik til ModBlox7™
Inverterede stik

Tilslutningsstik fra vores COMBICON-sortiment er også tilgængelige for at realisere en kabelforbindelse mellem PSU og CPU:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (på PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (PSU-side)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (CPU-side)

Til tilslutningsstik til ModBlox7™
Produktoversigt over Everything goes Data

Produkterne i vores FP 0,8-, FR 1,27- og FS 0,635-serier fås som BTB-stikforbindelser fra basisprintet til både for- og bagprintet. Stablingshøjder på op til 21 mm kan realiseres med en afstandstolerancekompensation på op til 1,5 mm. Vores udvalg af interface-stik (COMBICON, M12, USB, HDMI osv.) gør det lettere for dig at færdiggøre dit ModBlox7™-design.

Til produktoversigten over vores dataforbindelser

Board-to-board-tilslutningsstik i serierne FQ 1,27 og FQ 2,54


Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ

Anvendelsesorienteret og omkostningsoptimeret design til fleksibel anvendelse

De universelle Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ kan anvendes yderst bredt. Universelle stift- og sokkeldele med delingerne 1,27 mm og 2,54 mm danner grundlag for printkorttilslutninger indvendig i enheden. De er kendetegnet ved et applikationsorienteret og omkostningsoptimeret design. Stift- og sokkellister muliggør mezzanin-, coplanar- og mother-daughter-forbindelser.

Din merværdi i serierne FQ 1,27 og FQ 2,54

Dobbeltsidet kontaktsystem
Positioneringstap tilslutningsstik
Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad
Board-to-board-tilslutningsstik med kontakterne ført ud
Printkortforbindelser
Dobbeltsidet kontaktsystem

Høj grad af frihed for apparatproducenter takket være et dobbeltsidet kontaktsystem, der muliggør pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Til produktlisten for serien FQ
Positioneringstap tilslutningsstik

Positioneringstapper på undersiden sørger for pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Til produktlisten for serien FQ
Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad

Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad muliggør automatiseret reflow-lodning.

Til produktlisten for serien FQ
Board-to-board-tilslutningsstik med kontakterne ført ud

Kontakter, der er ført ud under huset, muliggør nem automatisk optisk inspektion.

Til produktlisten for serien FQ
Printkortforbindelser

Et enkelt og omkostningsoptimeret design sikrer økonomiske løsninger til interne printkortforbindelser.

Til produktlisten for serien FQ
E-paper
Overblik over produktprogrammet for Board-to-board

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FINEPITCH giver skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel i enheden. Få et overblik over det alsidige produktprogram.

Åbn e-paper
Montage af Board-to-board-tilslutningsstik

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Fra telekommunikation og bygnings- og industriautomation til IoT-applikationer: Board-to-board-tilslutningsstik gør det muligt at finde pladsbesparende løsninger til signal- og dataoverførsel, f.eks. i disse udvalgte applikationer:

Frekvensomformere
Router
Sikkerhedskamera
Industrielt kamera
Strømforsyning
Bygningsstyring
Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.