FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - SMD-kantkonnektorer
1439174

deling 0,635 mm
monteringstype SMD lodning
emballering Rem i 16 mm bredde

SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 0,5 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 80, deling: 0,635 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Design-in-support ved udvikling af enheder gennem MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveservice
Omkostnings- og pladsbesparelse takket være gennemgående produktprogram i forskellige stabelhøjder
Easy Mating gennem integrerede føringssko og tolerancekompensation for fejlfri produktion
Absorption af tolerancer og mekaniske spændinger for en sikker forbindelse takket være floating-funktionen
Unik kombination: Tolerancekompensation med floating og meget høj dataoverførsel er mulig i ét tilslutningsstik

Ofte stillede spørgsmål


Hvad gør Board-to-Board-tilslutningsstikket FS 0,635 så specielt?

De særligt pladsbesparende board-to-board-tilslutningsstik muliggør højhastighedsdatatransmission på op til 40 Gbit/s og en strømværdi på 0,5 A pr. kontakt. Floating-versionen giver en særlig stor toleranceudligning under tilslutning og i tilsluttet ... Se mere

De særligt pladsbesparende board-to-board-tilslutningsstik muliggør højhastighedsdatatransmission på op til 40 Gbit/s og en strømværdi på 0,5 A pr. kontakt. Floating-versionen giver en særlig stor toleranceudligning under tilslutning og i tilsluttet tilstand. Det giver dig mulighed for at vælge mellem en stiv og en flydende forbindelse i den kompakte deling 0,635.

Se mindre

Hvordan kontrolleres loddekontakter på Board-to-board-tilslutningsstikket FS 0,635 efter SMD-lodningen?

Kontakterne er ført ud under huset og tillader en automatisk optisk inspektion (AOI).


I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 leveres?

Board-to-Board-tilslutningsstik FS 0,635 kan leveres i følgende poltal: 20, 40, 60 og 80.


Hvordan fungerer floating-princippet?

Den bevægelige pin-belægning er forbundet med det ydre hus via fjederbelastede kontakter. Dermed minimeres kræfterne på loddesamlingerne og muliggør en høj tolerancekompensation i x- og y-retningen.... Se mere

Den bevægelige pin-belægning er forbundet med det ydre hus via fjederbelastede kontakter. Dermed minimeres kræfterne på loddesamlingerne og muliggør en høj tolerancekompensation i x- og y-retningen.

Se mindre

Hvilken tolerancekompensation kan opnås med FS 0,635 Floating?

I tilsluttet tilstand muliggøres en floating-tolerance på ±0,7 mm i x- og y-retningen og en vinkeltolerance på +/- 5°. Wiping i z-retningen er på 0,6 mm. Ved parring er justeringen i x-og y-retningen +/- 0,7 mm, og vinkeltolerancen er +/- 10°.... Se mere

I tilsluttet tilstand muliggøres en floating-tolerance på ±0,7 mm i x- og y-retningen og en vinkeltolerance på +/- 5°. Wiping i z-retningen er på 0,6 mm. Ved parring er justeringen i x-og y-retningen +/- 0,7 mm, og vinkeltolerancen er +/- 10°.

Se mindre

Er der anbragt en sugekop på de lodrette artikler til automatisk bestykning af printkortet?

Ja, der sidder en sugekop på alle vertikale standardartikler i tape-and-reel-emballage. Placering og størrelse er angivet i TecDoc Packaging (d vs. i den tekniske emballagetegning) i downloadområdet for hver artikel. Sugekoppen bliver fjernet efter reflow-lodningsprocessen.


Er begge stikpartnere udført som floating-variant for at muliggøre floating?

Som regel er kun den ene side af tilslutningsstikket udført som floating-variant og modstykket har stiv udførelse. Dermed dækkes allerede et meget stort toleranceområde. Floating-printkonnektoren kan kombineres med tre stive versioner af stiftdelen, ... Se mere

Som regel er kun den ene side af tilslutningsstikket udført som floating-variant og modstykket har stiv udførelse. Dermed dækkes allerede et meget stort toleranceområde. Floating-printkonnektoren kan kombineres med tre stive versioner af stiftdelen, så der kan udføres tre forskellige stablingshøjder på mellem 8,0 mm og 12,6 mm.

Se mindre

Er floating og High-Speed-dataoverførsel en selvmodsigelse?

FS 0,635 floating-kontakten er optimeret til høje datahastigheder og når derfor 40 Gbit/s. Dette kombinerer en høj tolerancekompensation med højhastighedsdataoverførsel.


Gælder den angivne dataoverførselshastighed for alle kombinationer?

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten ... Se mere

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den opnåelige datahastighed. Vi kan samarbejde med dig om at optimere højhastighedsdatatransmissionen til individuelle anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os.

Se mindre