Det nye High-Speed-tilslutningsstik gør det muligt for første gang at overføre data med op til 28 Gbit/s. Dette performance-spring er nu en realitet takket være intelligent komponentarkitektur og kvalitetsdrevet produktion. Der anvendes materialer og kontaktflader af høj kvalitet. Samtidig med at den etablerede markedsstandard opretholdes, tilbydes kunderne nu helt nye designmuligheder.
SMD-stiftdel, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 12, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodning