FR 1,27/ 20-FH - SMD-kantkonnektorer
1337012

SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 2,2 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 20, deling: 1,27 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den første highspeed-dataoverførsel med op til 28 Gbit/s i etableret markedsstandard giver nye designmuligheder.
Robuste 6- til 100-polede Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik sørger for større fleksibilitet i forbindelse med komponentvalget.
Tidsbesparelse i udviklingsprocessen takket være kundespecifikke simuleringer mht. dataintegritet
Forgyldte kontaktpunkter muliggør stabil signaloverførsel over lang tid og strøm op til 2,3 A.
Design-in-support ved udvikling af enheder gennem MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveservice

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg også modtage specifikke varianter?

Ja, ud over standardprodukter udvikler vi også kundespecifikke varianter for den interne forbindelse af printkort i apparatet. Vi rådgiver dig gerne om planlægning og implementering af dine krav.


Hvad gør Board-to-Board-tilslutningsstikket FR 1,27 så specielt?

video thumbnail of faq answer

Med den nye serie FR 1,27 overstiges de hidtidige produktegenskaber på mange områder.
De forgyldte kontakter medfører en forbedret strømoverførsel, så mærkestrømmen pr. kontakt nu udgør 2,3 A. Herudover er den nye produktserie FR 1,27 egnet til Hi... Se mere

Med den nye serie FR 1,27 overstiges de hidtidige produktegenskaber på mange områder.
De forgyldte kontakter medfører en forbedret strømoverførsel, så mærkestrømmen pr. kontakt nu udgør 2,3 A. Herudover er den nye produktserie FR 1,27 egnet til High-Speed dataoverførsel på op til 28 Gbit/s.

Se mindre

Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 2,3 A pr. kontakt?

Overgrænsen for mærkestrøm udgør 2,3 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. seks poler er belagt, kan der opnås 3,7 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mere

Overgrænsen for mærkestrøm udgør 2,3 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. seks poler er belagt, kan der opnås 3,7 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).

Se mindre

Jeg benytter aktuelt et Board-to-Board-tilslutningsstik i Raster 1,27 fra en anden producent. Er det besværligt at skifte til den nye FR 1,27?

Nej, det nye FR 1,27 tilslutningsstik er kompatibel med det aktuelle marked. De respektive prøvningsrapporter kan leveres på forespørgsel.


I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FR 1,27 leveres?

Tilslutningsstik FR 1,27 kan leveres i følgende poltal: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 og 100.
IDC-printkonnektorer leveres som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- og 80-polede varianten.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Se mere

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Se mindre

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Se mere

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Se mindre

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Se mere

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Se mindre