Zásobování a ochrana ve stejnosměrné síti Energetická účinnost, stabilita sítě a efektivní využívání zdrojů jsou tři vynikající vlastnosti stejnosměrných sítí. Aby bylo možné tyto výhody maximálně využívat musí být zajištěn stabilní a bezpečný provoz stejnosměrných sítí. Společnost Phoenix Contact pro tento účel nabízí vhodná řešení sestávající z výkonové elektroniky a ochranné techniky.

Osoba u rozvaděče obsluhuje výkonový modul

Ve světě, který se v rostoucí míře zaměřuje na obnovitelné energie a udržitelná řešení, nabývají stejnosměrné sítě stále většího významu. Generátory, akumulační systémy a téměř všechny spotřebiče již dnes pracují se stejnosměrným proudem. Tyto oblasti lze obzvláště efektivně propojovat prostřednictvím stejnosměrných sítí. Stejnosměrné sítě se tím stávají klíčovým prvkem na cestě ke klimatické neutralitě. Tyto sítě poskytují nejen možnost účinného přenosu energie, nýbrž navíc šetří zdroje a nabízejí četné výhody s ohledem na spolehlivost a kvalitu sítí. Pro výstavbu a ucelený provoz stejnosměrných sítí je jsou potřebné napájecí zdroje v kombinaci s vhodnou výkonovou elektronikou.

Osoba u rozvaděče který používá stejnosměrnou výkonovou elektroniku

Výkonová elektronika pro stejnosměrné sítě Pro spolehlivá řešení zásobování

Pokud jsou stejnosměrné sítě napájeny z veřejné střídavé sítě, jsou dobrou volbou aktivní AC/DC napájecí přístroje. Díky své obousměrnosti a certifikaci podle norem VDE-AR-N 4110 a VDE-AR-N 4105 umožňují tyto přístroje, známé jako AIC (Active Infeed Converter), zpětné dodávání přebytečné energie, např. energie pocházející z obnovitelných zdrojů, do veřejné sítě. Pro tento účel lze používat například AC/DC výkonový modul TRIO POWER s výkonem 20 kW a obousměrnou přeměnou výkonu. Díky čelní technice připojení a stejnosměrnému napětí do 1 000 V jej lze používat mnohostranným způsobem.
Integrace stejnosměrných sektorů do stejnosměrné sítě je s našimi výkonovými moduly CHARX power ve formátu 19" snadná, zejména díky širokému rozsahu stejnosměrného vstupního i výstupního napětí.
Software PLCnext Engineer umožňuje flexibilní ovláídání jednotlivých modulů. Tím je současně umožněno slučování stejnosměrných sektorů za vzniku jedné ucelené zprávy sítě. Zvyšuje se tak účinnost a flexibilita celého systému.

Osoba kontroluje napájení v rozvaděči stejnosměrného proudu

Napájení stejnosměrným napětím 24 V přímo ze stejnosměrné sítě Koncepce bezpečného zásobování na všech úrovních

S našimi vysoce výkonnými napájecími zdroji produktové řady QUINT můžete spolehlivě napájet své 24V spotřebiče ze stejnosměrné sítě. Různé funkce v rozdílných výkonových rozsazích zajišťují maximální dostupnost vašeho zařízení.
Jsou-li na úrovni 24 V DC vyžadovány měniče DC/DC pro převádění na jiné úrovně napětí, nic se zde pro vás nezmění. Tyto i další produkty, např. moduly redundance, vyrovnávací moduly nebo DC/AC měniče, se používají obvyklým způsobem. Příslib obzvláště vysoké dostupnosti zařízení prostřednictvím naší ucelené a bezpečné koncepce dodávek, jíž je koncepce Power Reliability, vám poskytneme také pro stejnosměrné sítě.

Instalace přepěťové ochrany v rozvaděči stejnosměrného proudu

Přepěťová ochrana ve stejnosměrných sítích Individuální řešení pro bezpečný provoz od 12 V DC do 1 500 V DC

Norma DIN VDE 0100-443 předepisuje přepěťovou ochranu v případech, kdy přepětí mohou ohrozit lidské životy, veřejná zařízení nebo průmyslové provozy. To platí ve stejné míře pro střídavé i stejnosměrné elektrické sítě. Ve stejnosměrných sítích se používá mnoho elektronických komponent, u nichž existuje zvýšené riziko poruchy při působení přepětí. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vašeho zařízení nabízíme stejnosměrnou přepěťovou ochranu v rozsahu od 12 V DC do 1 500 V DC, která bude navržena podle individuálních požadavků.

Přístrojové jističe s různými technologiemi vypínání (tepelné, termomagnetické, elektronické) namontované na nosné liště

Bezpečná přístrojová ochrana Optimální ochrana strojních a ovládacích rozvaděčů

Přístrojové jističe poskytují spolehlivou ochranu ve stejnosměrných sítích. Zabraňují přetížení a zkratům tím, že v případě poruchy rychle přeruší proudový obvod. Díky vysokému spínacímu výkonu a rychlé reakční době jsou ideálně použitelné v průmyslových aplikacích a řídicích systémech. Modulární provedení našich přístrojových jističů umožňuje jednoduchou integraci a rozšiřování ve stávajících systémech. Tím přispívají k bezpečnosti a účinnosti moderních stejnosměrných sítí. Naše přístrojové jističe jsou svojí konstrukcí určeny pro stejnosměrné sítě s napětí 24 V nebo 48 V.
Pro spínání vyšších napětí se doporučuje použití speciálních produktů, mezi které patří stejnosměrný spínač CONTACTRON ELR HDC.

Oblasti použití podle technologie V závislosti na technologii použité pro přístrojové jističe se liší přednostní oblasti použití těchto ochranných zařízení.

V této tabulce lze nalézt optimální vypínací technologii pro vaši aplikaci:

Vypínací čas v případě přetížení

Vypínací čas v případě zkratu

Vaše aplikace je optimálně zajištěna při

Tepelné přístrojové jističe vhodné nevhodné Přetížení
Termomagnetické přístrojové jističe vhodné ideální Přetížení, zkrat
Elektronické přístrojové jističe ideální ideální Přetížení, zkrat a dlouhé dráhy vedení

Produkty a řešení pro spolehlivé zásobování a ochranu ve stejnosměrných sítích


Lidé se zájmem pozorují nově vyvinutý produkt

Výzkum a vývoj Vyznačujeme se inovativní silou a potenciálem do budoucnosti

Používání stejnosměrných sítí v průmyslu je stále v plenkách. Pro naše zákazníky proto technické překážky a absence standardů stále představují jisté výzvy. Společnost Phoenix Contact se již řadu let účastní mezinárodních výzkumných projektů a výborech, jako jsou ODCA, Shift2DC a HybSchaDC, které se zabývají stejnosměrným proudem, a investuje značné prostředky do vývoje vlastních produktů, aby se těmto výzvám postavila a urychlila prosazování výstavby stejnosměrných sítí.

Kontakt

Vytvářejme společně udržitelnější budoucnost prostřednictvím rozšiřování stejnosměrných sítí

Rádi vás podpoříme při realizaci vaší stejnosměrné sítě a poradíme vám s produkty a řešeními.