Připojení ve stejnosměrné síti Výstavba stejnosměrných sítí v průmyslu je klíčem k energetickému přechodu. Vsaďte ve stejnosměrné síti na bezpečný a spolehlivý způsob připojení.

Robot ve velkém stroji s pásovým dopravníkem

Inovativní způsob připojení ve stejnosměrných sítích

Na rozdíl od střídavé elektrické sítě proud ve stejnosměrné síti nekmitá. V případě stejnosměrného proudu tedy náboj teče pouze jedním směrem a nedochází k průchodu nulou. Ve stejnosměrných sítích tudíž za určitých podmínek může vzniknout elektrický oblouk, který se obtížně zháší. Pro způsob připojení z toho v některých oblastech použití vyplývají zvláštní požadavky.

Výrobní zařízení s roboty a rozvaděči

Efektivní přenos energie a signálů Inovativní zapojování rozvaděčů a polní kabeláž

Způsob připojení má ústřední význam pro výrobu, skladování a rozvod energie ve stejnosměrných sítích a je nezbytným prvkem komplexního systému. Naše komplexní nabídka řešení pro kabeláž rozvaděčů a polní kabeláž se hodí pro použití se střídavým i stejnosměrným proudem. Řadové svornice, rozvodné bloky, konektory a také kabely a vedení s inovativními zajišťovacími technologiemi, které se obejdou bez použití nářadí, nabízejí mimořádně snadnou manipulaci a šetří čas a náklady při instalaci.

Konektor ArcZero v poloprovozu pro výrobu automobilů

Bezpečné odvrácení elektrického oblouku Zvláštní požadavky na stejnosměrné sítě

Ve stejnosměrných sítích může během spínání a odpojování vznikat nebezpečný elektrický oblouk. To může vést k poškození kontaktů a pouzder, přičemž v nejhorším případě hrozí i riziko pro obsluhu. Vzniku elektrického oblouku je zapotřebí bezpodmínečně předcházet zejména tam, kde jsou stroje a zařízení volně přístupná. K tomu napomáhá nový konektor ArcZero, který elektronicky řízeným spínáním aktivně zháší elektrický oblouk přímo v konektoru. To zajišťuje nejen zvýšení bezpečnosti, ale také jednodušší manipulaci při instalaci a údržbě. V případě údržby lze jednoduše provádět výměnu přístroje pod zátěží.

Pohled do akumulátoru, v jehož prostoru stojí člověk

Flexibilní a výkonná kabeláž Modulární rozhraní s robustními konektory

V oblasti přenosu a skladování obnovitelné energie roste poptávka po konektorech se jmenovitým proudem od 40 A. V systémech akumulátorů se klasické konektory CEE stále častěji nahrazují průmyslovými konektory HEAVYCON. Nižší přechodový odpor snižuje ztrátový výkon a šetří náklady na elektřinu. Díky kombinaci různých přenosových médií v jednom pouzdře tvoří HEAVYCON modular vysoce kompaktní rozhraní. Technologie push-in zajišťuje bezpečné připojení vedení bez použití nářadí.

Instalační systém QPD s technologií rychlého připojení

Navrhování bezpečných rozvodů energie Pevné připojení díky instalačním konektorům, které lze odjistit pomocí nářadí

S našimi instalačními systémy QPD a PRC můžete bez námahy a flexibilně navrhovat rozvody elektřiny. Podle aplikace si zvolte jednoduchou spojku vedení, pohodlný rozvod energie, nebo kompaktní připojení přístroje. Robustní pouzdro a vysoké stupně krytí do IP69K umožňují bezpečný přenos výkonu. Varianty konektorů se zajištěním, které je možné uvolnit pomocí nářadí, nabízejí také zabezpečení proti neúmyslnému vytažení konektorů.

Produkty a řešení pro bezpečnou stejnosměrnou síť


Lidé se zájmem pozorují nově vyvinutý produkt

Výzkum a vývoj Vyznačujeme se inovativní silou a potenciálem do budoucnosti

Používání stejnosměrných sítí v průmyslu je stále v plenkách. Pro naše zákazníky proto technické překážky a absence standardů stále představují jisté výzvy. Společnost Phoenix Contact se již řadu let účastní mezinárodních výzkumných projektů a výborech, jako jsou ODCA, Shift2DC a HybSchaDC, které se zabývají stejnosměrným proudem, a investuje značné prostředky do vývoje vlastních produktů, aby se těmto výzvám postavila a urychlila prosazování výstavby stejnosměrných sítí.

Kontakt

Vytvářejme společně udržitelnější budoucnost prostřednictvím rozšiřování stejnosměrných sítí

Rádi vás podpoříme při realizaci vaší stejnosměrné sítě a poradíme vám s produkty a řešeními.