Snížení prostojů při současném zvýšení kvality procesů
Cílená optimalizace vašich procesů za běžného provozu
Čím efektivnější je výroba a procesní řetězce, tím lepší je situace v oblasti nákladů a marží. Naše řešení Digital Factory Now zajišťují transparentnost všech dat procesu. Vydejte se s námi na cestu k inteligentní výrobě: Od řízení procesů šetrného k přírodním zdrojům přes flexibilní výrobu až po zakázkovou výrobu od 1 kusu v rámci komplexně zabezpečeného sítě. Cíl: Zvýšit celkovou efektivitu aktiv (zkráceně OEE) ve výrobě. Cílem je zkrátit prostoje a zároveň zvýšit kvalitu a výtěžnost. Získaná transparentnost zviditelňuje potenciál optimalizace digitální továrny. Na cestě k větší udržitelnosti se tak mimochodem zvyšuje také produktivita.
Vyšší produktivita díky inteligentní analýze dat a strojovému učení
Optimalizace výroby založená na umělé inteligenci: od monitorování stavu přes prediktivní údržbu až po 30% úsporu času
Díky našemu řešení pro inteligentní výrobu jsme mohli rychle a snadno splnit bezpečnostní požadavky pro použití robotů. Realizace byla možná bez většího úsilí.
Podcast
Podcast na téma optimalizace výroby založené na umělé inteligenci
V podcastu Tom Hammerbacher vypráví, jak jeho tým pomocí strojového učení zlepšuje energetickou spotřebu svých zákazníků. Dále je vysvětleno, jak se umělá inteligence uplatňuje v praxi. Důležitou roli zde hraje automatizační technika společnosti Phoenix Contact. Dozvíte se také více o tom, jak se tyto současné technologie a řešení ověřují a používají v naší vlastní továrně.
Správným dimenzováním a efektivním provozem systémů čerpadel lze ušetřit až 50 % energie
Příklad z praxe: Optimalizace čerpadel a třífázových motorů v duchu All Electric Society
Efektivní a úsporné: Snižujte spotřebu energie a provozní náklady díky řešením na základě dat a otevřeným systémům
Zařízení jako EMpro a senzory pro měření teploty, vibrací a tlaku umožňují zaznamenávat důležité údaje o provozu třífázových motorů. Za účelem monitorování a optimalizace spotřeby energie a výkonu motorů jsou shromážděné údaje analyzovány v softwarové aplikaci MLnext.
Integrací řešení založených na datech a otevřených systémů, jako jsou MLnext a PLCnext Technology od společnosti Phoenix Contact, lze optimálně monitorovat a řídit třífázové motory. PLCnext Technology je otevřený a flexibilní ekosystém, který umožňuje integraci modelů strojového učení a dalších moderních technologií. To umožňuje nepřetržité monitorování a optimalizaci motorů díky předpovědím jejich stavu a včasnému zavádění opatření údržby.
V kritických oblastech, jako jsou tepelné procesy ve sklářském, chemickém nebo ocelářském průmyslu, často běží redundantní čerpadla po celá léta v nesprávných aplikacích, výkonových třídách nebo jsou od počátku nesprávně dimenzována. To vede k vysokým nákladům na provoz a skladování. Průběžné monitorování a analýza provozních údajů tyto neefektivity včas odhalí a odstraní. Díky monitorování na základě dat jsou vadná těsnění a membrány detekována včas. To šetří náklady a zvyšuje bezpečnost a efektivitu.
Inteligentní zvyšování úrovně automatizace z pohledu ekonomiky
O 30 až 50 % levnější než klasický přístup MES: Cílenou automatizací, analýzou a optimalizací procesů k vyšší efektivitě při současném snížení nákladů
Kompaktní skříň Smart Production Cabinet řídí stroje, monitoruje zařízení a poskytuje důležité diagnostické údaje. Díky modulární konstrukci si můžete vybrat vhodnou kombinaci z předem připravených nebo individuálních konfigurací. Na základě tohoto návrhu můžete také realizovat své vlastní řešení.
Smart Production Library je kolekcí funkčních modulů a vizualizačních prvků pro výstavbu vlastního otevřeného standardu automatizace. S minimálními náklady na programování lze realizovat důležité řídicí, monitorovací a diagnostické funkce a využít odpovídající vizualizace. Vizualizace založená na integrovaném webovém serveru rozhraní HMI PLCnext je automaticky generována na základě pravidel z aplikačního programu a lze ji také individuálně rozšířit.
Vhodná školení a jasné popisy vám pomohou zavést celosvětově použitelný standard automatizace pro vaše zařízení.
Vzhledem ke změně role člověka je nutné vytvořit vhodné rozhraní MMI pro interakci mezi člověkem a strojem. Modulární obslužná stanice od společnosti Phoenix Contact splňuje požadavky na robustnost a elegantní ergonomický design a kombinuje je s inteligentními a výkonnými možnostmi obsluhy. Modulární obslužné stanice se instalují do zařízení bez dalších technických úprav. Potřebujete pouze napájení a síťové připojení. Obslužné stanice jsou vybaveny počítačem IPC 65 a integrovaným webovým klientem (volitelně i s otevřeným operačním systémem Windows). Nabízejí flexibilní výkon, různé velikosti obrazovky a několik možností ovládání, jako je tlačítková skříňka, klávesnice, myš nebo čtečka RFID.
S naší koncepcí inteligentní výroby jsme mohli požadavek na zabezpečení zařízení pro robotické aplikace v naší výrobě splnit rychle, snadno a s nízkými náklady.
Kompaktní a otevřené vašim individuálním požadavkům
Obslužná stanice
Modulární obslužná stanice od společnosti Phoenix Contact je ideálním řešením MMI. Kombinuje nejvyšší standardy robustnosti s kompaktním ergonomickým designem a spojuje je s inteligentními a výkonnými možnostmi obsluhy. Modulární obslužné stanice je možné instalovat do zařízení bez dalších nákladů na inženýring. Navíc se vyznačují škálovatelnou výkonností, velikostí obrazovky a různými rozhraními obsluhy (tlačítkový panel, klávesnice, myš, čtečka RFID).
Autonomní přepravní vozidlo
Flexibilita na nejvyšší úrovni:
Nabízíme vám řešení pro elektrifikaci a automatizaci vašich AGV: řízení, bezpečnost, navigace, elektrifikace, komunikace a energie. Cílem je autonomní přepravní systém, jehož komponenty jsou vzájemně sladěny a jehož funkce mohou být flexibilně a jednoduše přizpůsobovány nebo rozšiřovány.
Smart Production Cabinet
Jednoduchá a nákladově efektivní automatizace: souhra kompaktního řešení Smart Production Cabinet a inteligentní knihovny Smart Production Library umožňuje řídit a monitorovat stroje i zařízení a zajistit příslušnou diagnostiku. Díky modulární konstrukci si můžete vybrat vhodnou kombinaci z předem připravených nebo individuálních konfigurací a tím realizovat případy zcela individuálních aplikací.
Cloud
Jednoduché a bezpečné zajištění globální dostupnosti dat: v cloudu lze propojit výrobu z celého světa a napříč výrobními závody. S Digital Factory now máte na výběr: díky otevřenosti našich řešení můžete použít výkonnou plug & play platformu IIoT Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact, nebo jakoukoli jinou cloudovou platformu.
Vaše výhody
Rychlá modulární automatizace decentralizovaných strojů a zařízení v zájmu vyšší efektivity procesů
Zlepšování kvality výroby prostřednictvím monitorování a optimalizace procesů na základě umělé inteligence s využitím strojového učení (MLnext)
Rychlejší rozhodování díky monitorování stavu a preventivní údržbě
Zvýšení kapacity díky otevřenému a výkonnému ekosystému PLCnext Technology ve spojení s automatizačním standardem inteligentní výroby
Asset Administration Shell (AAS) od společnosti Phoenix Contact slouží jako digitální dvojče a umožňuje standardizovanou výměnu dat mezi různými systémy. Užívejte si lepší transparentnosti a bezpečnosti dat a efektivnějších procesů díky bezproblémové integraci.
Společnost Phoenix Contact nabízí řešení automatizace, jako je PLCnext Technology, které umožnují flexibilní a škálovatelné řízení. Tato technologie podporuje integraci obnovitelné energie a optimalizuje spotřebu energie prostřednictvím inteligentního řízení. Umožní vám tak dlouhodobě snížit spotřebu energie a provozní náklady a fungovat udržitelněji.
Řešení průmyslové bezpečnosti od společnosti Phoenix Contact, jako jsou certifikované řídicí jednotky řady PLCnext Control, nabízejí komplexní ochranu před kybernetickými útoky. Zvyšte s nimi bezpečnost svých systémů a ochraňte je před výpadky a ztrátou dat.
Časté dotazy provozovatelů továren
Systémy akumulátorů a řízení napájení společnosti Phoenix Contact umožňují efektivně využívat a skladovat obnovitelné energie. Snižování nákladů na energii a stabilizace spotřeby energie jako příspěvek k udržitelnosti.
Řešení modulární automatizace a kampusové sítě 5G od společnosti Phoenix Contact nabízejí flexibilní a rychlé možnosti přizpůsobení. Cílem je zvýšení flexibility výroby a zkrácení doby reakce na požadavky trhu.
Díky propojení odvětví a klíčovým ukazatelům o CO₂ díky obálce Asset Administration Shell je možné získat ucelený pohled a optimalizovat energetické toky. Cílem je snížení stopy CO₂ při dodržování ekologických norem pro udržitelnou výrobu.