Přístroje pro měření energie v kampusu IN Kvalitní data jsou prvním krokem k vysoké energetické účinnosti. Z tohoto důvodu se Audi rozhodlo použít přístroje pro měření energie EEM-EM377. Zjistěte více o problémech při plánování a realizovaných řešeních.

Serverovna
Výpočetní středisko společnosti AUDI AG seshora

Výpočetní středisko podporuje budoucí projekty společnosti AUDI AG moderním hardwarem a softwarem (zdroj fotografie: Audi Mediacenter)

Datová základna pro vysokou energetickou účinnost Přístroje pro měření energie ve výpočetním středisku Audi v kampusu IN

Pprojekt společnosti Audi AG a města Ingolstadt s názvem IN-Campus vzniká v areálu bývalé rafinerie v Ingolstadtu. První etapa výstavby zahrnuje centrum bezpečnosti vozidel Audi, které bylo dokončeno v roce 2023. Na dalších 2 000 m² bylo naplánováno nové výpočetní středisko s moderními komponenty informační techniky. Výpočetní střediska jsou energeticky náročné infrastruktury, jejichž spotřeba energetická spotřeba musí být v zájmu zajištění udržitelné budoucnosti optimalizována. Audi se rozhodlo používat elektroměry od společnosti Phoenix Contact. Tím je zajištěna dobrá datová základna a následně efektivní řízení energie. Na tomto základě jsou identifikovány možnosti a zavedena opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

Ventily chladicího systému pro výpočetní středisko

Vlastní chladicí systém: výroba v chladicí centrále a distribuce podle potřeby do serveroven pro zajištění konstantní teploty v závislosti na ročním období a výkonu (zdroj fotografie: Audi Mediacenter)

Výzva Systém řízení spotřeby energie pro optimalizaci spotřeby energie

Prostředí ve výpočetním středisku musí mít stále stabilní teplotu. Protože vestavěná výkonová elektronika generuje velké množství tepla, je chlazení velkým žroutem energie. Společnost Audi stála před výzvou snížit vysoké požadavky na spotřebu energie svého výpočetního střediska, zejména v době rostoucích nákladů na energii a potřeby snížit emise CO2. Plánování, výstavba a provoz byly uskutečněny na základě normy DIN EN 50600, která stanoví zavedení systému řízení energie. Společnost Audi vyvinula ve spolupráci se společností Congiv GmbH systém řízení spotřeby energie (EMS) na míru, který snižuje vysoké nároky na spotřebu energie a náklady ve výpočetních střediscích a chrání životní prostředí. Systém EMS zaznamenává, konsoliduje, vizualizuje a analyzuje všechny hodnoty související s energií.

Jeden elektroměr zaznamenává přibližně 60 elektrických hodnot, například proud, napětí, činný, jalový a zdánlivý výkon, spotřebu (kWh) a účiník (cosPhi). Čtyři třífázové elektroměry instalované v rozvodné skříni shromažďují [...] až 240 naměřených hodnot.

Christian Kraus - AUDI AG,
Portrétní fotografie Christiana Krause

Zdroj fotografie: Audi Mediacenter

Čtyři elektroměry v rozvodné skříni nad serverovými skříněmi

Elektroměry konstrukční řady EEM-EM377 s certifikací MID se používají k měření činného výkonu v sítích do 500 V/80 A (zdroj fotografie: Audi Mediacenter)

Řešení Komunikativní elektroměry pro efektivní řízení energie

Společnost Phoenix Contact dodala pro výpočetní středisko 1 200 třífázových elektroměrů (EEM-EM377), které monitorují a řídí energetickou účinnost. Tyto elektroměry jsou kompaktní, snadno se konfigurují a měří různé elektrické hodnoty. Systém přípojnic propojuje servery, úložiště a síťové komponenty, přičemž elektroměry EEM-EM377 odesílají údaje do EMS přes Ethernet. Moderní brány internetu věcí, založené na průmyslovém počítači Raspberry Pi, umožňují připojení a správu dat elektroměrů, která jsou zpracovávána a monitorována v reálném čase. Tyto údaje umožňují společnosti Audi optimalizovat spotřebu energie a zvyšovat enevelirgetickou účinnost, což je krokem na cestě k All Electric Society, budoucnosti s komplexní elektrifikací a udržitelným zásobováním energií.

Stáhnout
Kompletní referenční zpráva

Chcete se dozvědět více o zavedení energeticky hospodárného výpočetního střediska? Zjistěte více o opatřeních a řešeních používaných společností Audi. Inspirujte se, jak můžete tyto technologie využít i vy.

Stáhnout nyní
Referenční zpráva: Přístroje pro měření energie v kampusu IN

Výsledek

Přístroje EMpro od společnosti Phoenix Contact nabízejí jednoduchou integraci do stávajících systémů a umožňují efektivní využití zaznamenaných dat. Přístroje pro měření energie EEM-EM377 poskytují společnosti AUDI AG potřebné údaje. Jejich analýza ukazuje, jaké páky lze použít k dalšímu zlepšení energetické účinnosti. Snížení spotřeby energie v výpočetních střediscích je dalším krokem na cestě k plně elektrifikované společnosti All Electric Society. Ta popisuje svět, ve kterém je udržitelně vyráběná energie dostupná v dostatečném množství a hospodárně. Společnost Phoenix Contact svými produkty, řešeními a službami umožňuje průmyslovým odvětvím dosáhnout tohoto cíle.