Energetická účinnost bez zastavení výroby – Boehringer Ingelheim snižuje spotřebu díky inteligentní energetické analýze

Linka na plnění léků
Letecký pohled na továrnu a budovu společnosti Boehringer

Boehringer Ingelheim – Inovace a odpovědnost od roku 1885

Společnost Boehringer Ingelheim je jednou z předních světových farmaceutických společností se zaměřením na výzkum. Od svého založení v roce 1885 sleduje tento rodinný podnik cíl dosáhnout skutečného pokroku v medicíně prostřednictvím inovací – dnes i pro budoucí generace. V divizích humánních léčiv, léčiv pro zvířata a biofarmak pracuje více než 53 000 zaměstnanců. Hlavní problém: Udržitelnost a odpovědné využívání zdrojů ve všech oblastech společnosti.

Továrna Boehringer Ingelheim

Vysoká spotřeba energie koliduje s přísnými požadavky na výrobu

Společnost Boehringer Ingelheim používá při výrobě inhalačních kazet speciální vakuová čerpadla pro testování těsnosti. Deset čerpadel o celkovém výkonu 55 kW se podílelo na vysoké spotřebě energie, a to i při chodu naprázdno. Současně nebylo možné upravit stávající testovací systém nebo přerušit probíhající výrobu, protože to vyžadovaly právní předpisy. Cíl: Přesná analýza potřeby energie v reálných podmínkách – bez zásahu do certifikovaných procesů.

Výsledky měření ve společnosti Boehringer

Bezkontaktní měření

Společnost Boehringer Ingelheim vyvinula společně se společností Phoenix Contact inteligentní řešení pro bezkontaktní zaznamenávání energie během provozu:

  • Měření v reálném čase: Přístroje pro měření energie řady EMpro zaznamenávají údaje o spotřebě proudu prostřednictvím svornic umístěných okolo kabelů – bez jakéhokoli zásahu do elektroinstalace.
  • Vyhodnocení dat pomocí PLCnext Technology: Data se analyzují pomocí zařízení Edge EPC 1522 v kombinaci s otevřeným automatizačním systémem PLCnext Technology.
  • Bezproblémová integrace: Řešení bylo instalováno samostatně v rozvaděči a využívá stávající napájení 230 V – bez dopadu na běžný provoz.

Otevřenost ekosystému PLCnext umožňuje flexibilní integraci stávajících i budoucích technologií a protokolů, jako je Modbus, NodeRed nebo MQTT.

Rozvaděč od společnosti Phoenix Contact s testovací a měřicí technikou u společnosti Boehringer

Výhody

  • 10% úspora energie díky inteligentní regulaci pohotovostního režimu po 15 min.
  • Není nutné přerušovat výrobu ani provádět změny ve zkušebním zařízení
  • Další potenciál optimalizace díky zjištěným netěsnostem a předimenzovaným čerpadlům
  • Otevřený systém s možností budoucího vývoje, snadnou rozšiřitelností a integrací nových nástrojů
  • Spolehlivý projektový partner: Phoenix Contact přesvědčí rozsáhlými odbornými znalostmi v odvětví, rychlou realizací a partnerskou spoluprací přímo na místě
Rozvaděč s měřicí a bezpečnostní technikou od společnosti Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim na cestě k udržitelné výrobě

Společně provedená analýza energetické náročnosti umožnila společnosti Boehringer Ingelheim dosáhnout přímých úspor energie ve výši 10 % – a identifikovat další potenciál pro budoucí optimalizaci. Pozoruhodné je zejména to, že řešení bylo implementováno bez zásahu do citlivých výrobních procesů a splňuje všechny farmaceutické požadavky. S partnerem Phoenix Contact a otevřeností PLCnext Technology má společnost Boehringer Ingelheim ideální pozici pro úspěšné dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti úspor energie a snižování emisí CO₂ do roku 2030.

Kontakt


Skupinové foto expertního týmu pro digitální továrnu
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Rádi vás podpoříme na cestě k efektivní, udržitelné a bezpečné továrně.

Produkty