Sběr dat snadno a rychle Inteligentní záznam dat pomocí našeho kompaktního boxu Data Collection Box – od senzorů a měřicích modulů po cloud

Použití Data Collection Box ve výrobě

Výzva


Výrobní zařízení

Záznam dat bez narušení výrobního procesu

Data jsou klíčem k úspěšné digitalizaci vaší výroby. Každý den se z dat generuje nespočet informací. Tyto informace lze využít například k optimalizaci výroby nebo k vytváření nových obchodních modelů. Měly by být dostupné v reálném čase s možností vyhodnocení ve kterémkoli okamžiku. Aby se zvýšila produktivita, je třeba zavést koncepci sběru dat napříč výrobními závody, která však bude přizpůsobitelná. Tato koncepce by měla zohledňovat jak stará, tak nová zařízení. Zejména v zařízeních na brownfieldu nejsou plošně k dispozici odpovídající standardní rozhraní jako MQTT nebo OPC UA. Ve smyslu IIoT a Big Data poskytuje továrna současnosti velké množství zaznamenatelných dat. Zatímco v minulosti se naměřené hodnoty, jako je teplota, voda, tlak nebo údaje o stroji, zaznamenávaly lokálně a analyzovaly jednotlivě, nyní se data sbírají, shromažďují a analyzují komplexně. Výsledkem je dokonalý přehled o skutečném stavu strojů, zařízení a procesů ve výrobě. Kromě přehledu o použitých zdrojích lze také identifikovat možné chyby v procesech nebo kvalitě, aby bylo možné využít nový potenciál. To je jediný způsob, jak postupně přeměnit továrny na udržitelné továrny s nulovými emisemi CO₂ a zvýšenou celkovou efektivitou zařízení (OEE).

Řešení


Osoba s tabletem ve výrobě

Optimalizace procesů a udržitelnost díky vyšší transparentnosti

Efektivní záznam dat je nezbytný pro dosažení úplné transparentnosti výrobního procesu. Tato transparentnost umožňuje udržitelnou a efektivní výrobu. Data Collection Box shromažďuje rozsáhlá energetická data a data procesu, aniž by ovlivňoval nebo narušoval probíhající provoz. Díky modulárnímu a kompaktnímu provedení lze s různými variantami boxu bez problémů realizovat jak aplikace na zelené louce, tak i brownfieldové aplikace.

Přizpůsobeno pro každé použití Zvládněte každou výzvu s Data Collection Box

Data Collection Box lze nejrůznějšími způsoby použít ke sběru energetických a procesních dat u zařízení na zelené louce i brownfieldových zařízení. Ukládání shromážděných dat probíhá většinou lokálně, může být ale s drobnými úpravami předáváno službám IT nebo cloudovým službám jako např. PROFICLOUD. Přitom si můžete vybrat buď standardizované boxy nebo zcela individualizované varianty. Individualizace se přitom neomezuje pouze na hardware, ale pokračuje také v oblasti softwaru.

Při výběru Data Collection Box, který je pro vás nejvhodnější, musíte dodržet následující dva kroky.

Krok 1: Jaká data chcete zaznamenávat? Správné vybavení pro každý datový typ

Přístroj pro monitorování energie
Vzdálené systémy I/O
PLC (řídicí jednotky) a I/O
Přístroj pro monitorování energie

K zaznamenávání energetických dat vašich strojů a zařízení je k dispozici rozsáhlé portfolio produktů. Můžete tak vybírat správné měřicí přístroje a vhodné komponenty přizpůsobené vašim požadavkům. Pomocí přístrojů pro měření energie EMpro můžete např. svá data přenášet buď lokálně do sítě nebo přímo do cloudu. Objevte rozmanitost při inteligentním sběru vašich dat a připravte si cestu pro udržitelné hospodaření s energií.

Více informací o monitorování energie
Vzdálené systémy I/O

Pokud jde o záznam dat procesu jako je např. doba trvání určité operace vašeho zařízení, jsou naše vzdálené I/O systémy předurčeny pro Data Collection Box. V centru pozornosti zde jsou I/O systémy Axioline F a SE.

Zjistit více informací o vzdálených I/O systémech
PLC (řídicí jednotky) a I/O

Aby bylo možné zaznamenávat potřebná data ve výrobě a dále je zpracovávat, jsou vedle I/O systému vyžadovány odpovídající řídicí jednotky, IPC nebo EPC. S řídicími jednotkami a EPC PLCnext Technology obdržíte velké množství různých provedení. Toto portfolio je doplněno širokým výběrem velmi výkonných IPC.

Zjistit více informací o PLC a I/O

Krok 2: Jaký Data Collection Box je vhodný pro váš záměr? Již pevně nakonfigurovaná nebo individuálně tvořená? Vyberte si vhodný box pro svou aplikaci.

Prefabrikovaný Data Collection Box
Individuální Data Collection Box
Individuální Data Collection Box s otazníkem
Různé aplikace pro normování a analýzu dat v PLCnext Store
Prefabrikovaný Data Collection Box

U prefabrikovaných variant jsou k dispozici různá standardizovaná řešení. Jsou již vyzkoušena v různých aplikacích a připravena k použití, musí však být provedeno drobné nastavení parametrů. To umožňuje rychlé uvedení Data Collection Box do provozu.

Dále jsou boxy certifikovány CE. Na vyžádání lze provést alternativní certifikaci, jako např. UL nebo CCC.

Individuální Data Collection Box

Pokud vaše požadavky zcela nesplňuje žádná ze standardizovaných variant, lze jako základ pro nové varianty použít prefabrikovaná řešení.

Přitom si můžete sami vybrat, které moduly chcete použít ke sběru procesních a energetických dat a ke zpracování dat a jaký typ pouzdra potřebujete. Dokonce je možné i začlenění cizích komponent.

Individuální Data Collection Box s otazníkem

Pokud se požadavky a aplikace výrazně liší, vyvineme společně s vámi dokonce úplně nový Data Collection Box. Kromě modulů pro zpracování dat, sběr procesních a energetických dat a pouzdra si můžete libovolně zvolit i všechny ostatní parametry. Tím je zajištěno, že Data Collection Box bude ideálně přizpůsoben vaší aplikaci a vašim potřebám.

Různé aplikace pro normování a analýzu dat v PLCnext Store

Data Collection Box je navržen pro sběr dat v oblasti OT. Přitom jej lze díky otevřené řídicí platformě PLCnext Technology snadno a rychle rozšířit. Tímto způsobem lze prostřednictvím rámce IIoT-Framework realizovat výměnu dat nad rámec OT. S tímto rámcem lze dosáhnout libovolného systému IT nebo cloudového systému pro neomezenou výměnu dat. Vedle již existujících konektorů OT, IT a cloudových konektorů lze přidat také své vlastní.

Navíc máte v podobě MLnext k dispozici softwarový nástroj pro strojové učení, pomocí kterého lze snadno vyhodnocovat i velké množství komplexních dat prostřednictvím neuronových sítí. Přitom si můžete vybrat z různých verzí, ve kterých lze vyhodnocení spustit ručně, poloautomaticky nebo automaticky. Na základě algoritmů založených na umělé inteligenci lze provádět odpovídající optimalizace, jako např. v procesech vaší digitální továrny.

Vaše výhody

  • Nabízíme vám správný produkt pro vaši aplikaci a vaše potřeby, od prefabrikovaného řešení až po verze na míru.
  • Inteligentní produkty k zaznamenávání procesních a energetických dat zajišťují snadné a bezchybné uvedení do provozu ve vaší výrobě.
  • Volitelné rozšíření IIoT Framework umožňuje neomezenou výměnu dat nad rámec provozní technologie do IT a cloudových služeb.
  • Aby byla optimalizace ještě rychlejší a cílenější, lze pomocí volitelného rozšíření o umělou inteligenci MLnext smart analyzovat i velké objemy dat.

Mnoho klientů již dnes využívá celosvětový koncept sběru dat na více místech, který jsme díky individuálnímu a škálovatelnému přístupu mohli přizpůsobit jejich potřebám a zdrojům.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Účinný záznam dat v PLCnext Factory Jednoduché měření spotřeby energií

Ve výrobě elektroniky, PLCnext Factory, v lokalitě Bad Pyrmont (Německo) se průměrně zaznamenává 2,7 milionu datových bodů denně. K vytvoření výroby s efektivním využíváním zdrojů se Data Collection Box využívá již na mnoha pozicích. Naši odborníci hovoří o současné problematice ve sběru dat. Zjistěte rovněž, jak lze příslušnou variantu boxu snadno a rychle integrovat v praxi.

Kontakt


Skupinové foto expertního týmu pro digitální továrnu
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Rádi vás podpoříme na cestě k efektivní, udržitelné a bezpečné továrně.

Produkty


Velmi výkonné komponenty kompaktně uložené v jediném boxu

Fotografie boxu Data Collection Box
Napájecí zdroje
Naše napájecí zdroje UNO POWER jsou díky svému provedení a vysoké výkonové hustotě optimálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 960 W.
Zjistěte více
Napájecí zdroje
PLCnext Technology
S otevřenou platformou řízení PLCnext Technology si můžete užívat mimořádně velkou otevřenost. Chcete-li získat potřebný výkon pro vaši aplikaci, zvolte v závislosti na použití řídicí jednotku nebo EPC.
Zjistěte více
PLCnext Technology
Vzdálené I/O systémy
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy od společnosti Phoenix Contact ve stupních krytí IP20 a IP65/67 se hodí pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě. S jejich pomocí můžete zaznamenávat potřebná data procesů přímo v boxu Data Collection Box.
Zjistěte více
Vzdálené I/O systémy
Moduly měření energie
Pro měření energetických dat máte k dispozici široké portfolio produktů, které lze i dodatečně doplňovat o další moduly.
Zjistěte více
Moduly měření energie
Přizpůsobitelné pouzdro
Kompaktní pouzdro umožňuje instalaci boxu Data Collection Box na vašem zařízení nebo v podlaze. Dále si můžete vybrat z různých materiálů pouzdra, jako je plast nebo ušlechtilá ocel, a vyhovět tak jakýmkoli okolním podmínkám.
Osoba s tabletem před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.