Udržitelné a efektivní – výrobní zařízení v oblasti, která původně představovala brownfield
Plně digitalizovaná a současně bezpečná se 60% úsporou času při projektování a implementaci.
Serum Institute of India sídlící v městě Pune je jedním z největších světových výrobců vakcín. Ročně se zde vyrobí a celosvětově prodá přibližně 1,5 miliardy vakcinačních dávek.
Společnost založil v roce 1966 Dr. Cyrus Poonawalla s cílem vyrábět životně důležité imunobiologické přípravky, kterých byl do té doby v Indii nedostatek a které se dovážely za vysoké ceny.
Výzva
Digitalizace a zlepšení udržitelnosti
Udržitelnost a digitalizace v brownfieldech jsou zásadní. Optimalizace spotřeby v továrnách a snížení stopy CO2 jsou hlavním cílem u stávajících zařízení i u nových staveb. V tomto ohledu přináší digitalizace kromě výzev také příležitosti ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti. Digitalizace je klíčem k udržitelné výrobě založené na datech. Tato data jsou shromažďována a vyhodnocována. Tímto způsobem je dosaženo maximální transparentnosti spotřeby a procesů. Na základě těchto informací lze vyvinout opatření k minimalizaci spotřeby a optimalizaci procesů.
V prvním kroku bude zaznamenáno, uloženo a vizualizováno více než 300 strojů a procesů pro připojení k systému SCADA. Tímto způsobem se data zachovají. Výzvy při realizaci projektu představovaly množství rozdílných komunikačních protokolů a nutnost propojení oblastí OT a IT. Pomocí řešení Data Collection Box byla shromážděna požadovaná data ze stávajících zařízení, aniž by tím byly ohroženy certifikace nebo probíhající provozní postupy.
Řešení
Otevřenost řešení PLCnext Technology zjednodušuje bezpečné propojení oblastí OT a IT a obsluhu různých rozhraní. Nyní můžeme nejen vyrábět efektivněji, a tedy i udržitelněji, nýbrž také chránit naše duševní vlastnictví.
Aby bylo možné dodržet přislíbené dodávky vakcín a vyhnout se nákladným klidovým časům, které jsou náročné na zdroje, je důležité za každou cenu zabránit prostojům zařízení. Transparentnost procesů a detekce anomálií pomáhají rozpoznávat a odstraňovat potenciální závady, např. v důsledku únavy materiálu, ještě před jejich vznikem.
Naprostá transparentnost procesů a spotřeby zde slouží také jako klíč k vyšší míře udržitelnosti, jelikož společnost má nyní díky transparentnosti dat také lepší přehled o efektivitě zdrojů, a může tedy provádět optimalizace ve smyslu bilance udržitelnosti.
Tím je zajištěna neměnná kvalita, vysoká efektivita procesů a úspora cenných zdrojů.
Kromě záznamu a zpracování dat jsme dokázali zaujmout našimi komplexními znalostmi o kybernetické bezpečnosti a certifikací podle normy IEC 62443. Zde v Serum Institute of India jsme dosáhli bezpečnostní úrovně 2, která byla pro farmaceutickou společnost nesmírně důležitá, aby mohla chránit například receptury a procesy výroby vakcín před neoprávněným přístupem.
Vaše výhody
Zvýšení produktivity: Shromažďování, ukládání a vizualizace dat procesů
Optimalizace pomocí umělé inteligence a strojového učení
Zlepšení udržitelnosti na základě transparentnosti dat
Kybernetická bezpečnost v 360° rozsahu podle normy IEC 62443
Zkrácení doby projektové přípravy o 60 % díky předkonfigurovanému řešení Data Collection Box
Otevřenost naší technologie PLCnext byla při realizaci tohoto projektu velkou výhodou: umožnila totiž obsluhovat velký počet rozhraní. To by u systému od jiného dodavatele nebylo možné. Jako otevřené a škálovatelné rozhraní normalizuje IIoT Framework velmi rozdílná data. Umožňuje převedení do stávajícího systému SCADA zákazníka a propojuje tak oblasti OT a IT. Kromě záznamu a zpracování dat jsme dokázali přesvědčivě prezentovat své rozsáhlé know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a certifikaci podle normy IEC 62443, díky čemuž se nám zde u společnosti Serum Institute of India podařilo dosáhnout úrovně zabezpečení 2.