Kybernetická bezpečnost na palubě Rostoucí úroveň digitalizace lodí a jejich propojení do sítí přináší námořnímu průmyslu řadu přidaných hodnot, ale také zvyšuje riziko kybernetických útoků. Prostřednictvím řešení z nabídky společnosti Phoenix Contact lze zajistit ochranu lodního provozu před neoprávněným přístupem.

Lebka na klávese klávesnice

Výzva


Digitalizace na lodi

Bezpečně využité možnosti digitalizace

Inteligentní monitorovací řešení nebo koncepce dálkové údržby nezávislé na konkrétním místě poskytují flexibilitu a úsporu času všem zúčastněným stranám, mezi které patří např. rejdařství a výrobci systémů. Rozšiřující se komunikační kanály s okolím lodi však současně zvyšují riziko neoprávněného přístupu třetích stran. Ať už se jedná o bezpečnostní koncepce s mezerami v zabezpečení, používání zastaralého softwaru nebo nedostatek know-how – může se vyskytnout mnoho slabých míst, které mohou vést k dalekosáhlým následkům. Může jít například o manipulaci se systémem pomocí ransomwaru, zneužití dat nebo úplné zastavení a ztrátu kontroly nad lodí.

Pomocí inovativních produktů, individuálních řešení a škálovatelných služeb lze zajistit bezpečný a bezproblémový provoz lodí s ohledem na právní požadavky, například požadavky stanovené Mezinárodním sdružením klasifikačních společností. Sdružení klasifikačních společností vydalo např. směrnice UR E26 „Kybernetická odolnost lodí“ a UR E27 „Kybernetická odolnost palubních systémů a zařízení“, které vstoupily v platnost 1. ledna 2024.

Pojďme společně najít správnou odpověď pro vaše využití.

Úplná ochrana kritické infrastruktury, jako je námořní sektor, je pro lidi a životní prostředí zásadní. Aby byl provoz lodí bezpečný, je třeba brát v úvahu všechny příslušné zúčastněné strany a chránit je před kybernetickými útoky.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Lutz Jänicke

Řešení


Bezpečnostní koncepce pro cyklus kybernetické bezpečnosti

360° zabezpečení na palubě

Díky naší koncepci 360° zabezpečení vám nabízíme všechny nezbytné moduly pro komplexní zabezpečení provozu vašich lodí. Máte možnost vyžádat si potřebné poradenství od záznamu aktuálního stavu přes individuálně vytvořenou koncepci zabezpečení podle normy IEC 62443-2-4 až po bezpečnou údržbu. Kromě toho si můžete vybrat z různých školení, na kterých vám naši certifikovaní bezpečnostní odborníci nabídnou cenné know-how pro bezpečnou manipulaci. Ať již se jedná o rejdařství, loděnice nebo systémové integrátory – kromě bezpečných produktů a řešení je pro všechny skupiny zájemců dostupná vhodná nabídka služeb.

Rychlý a cenově efektivní vývoj koncepci ochrany

Plán kybernetické bezpečnosti v námořní dopravě

Aby se snížila náročnost při vývoji, byla pro námořní průmysl vyvinuta bezpečnostní koncepce s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními na základě obecné aplikace v souladu s IEC 62443 a v ní popsané strategie „hloubkové obrany“. Na základě dlouholetého know-how byl vytvořen univerzální plán, který zohledňuje všechny systémy na palubě i na pevnině a díky koordinovaným opatřením umožňuje bezpečnou komunikaci mezi příslušnými systémy, nadřazenou lodní automatizací a personálem údržby.

Osoba držící tablet s ovládacím panelem mGuard Secure Cloud

Inteligentní a bezpečná dálková údržba

Celosvětově roste potřeba dálkového přístupu, aby bylo možné provádět preventivní údržbu, a včas tak odhalit a ošetřit případná slabá místa. Výsledkem je to, že lze minimalizovat případné prostoje a zvýšit efektivitu provozu lodí.

Aby poskytovatelé služeb měli autorizovaný přístup k jednotkám vyžadujícím údržbu, umožňuje řešení mGuard Secure Cloud nezávislé a bezpečné připojení. Prostřednictvím vysoce zabezpečeného tunelu VPN je navázáno spojení mezi osobami a systémy, aniž by došlo k manipulaci s daty nebo k jejich ztrátě. Další výhodou cloudového řešení vzdálené údržby je, že v cloudu nejsou uložena žádná data zákazníků.

Kontakt

Niklas Lcker
Niklas Lecker
Business Development Manager Vertical Market Management – Process Industry
Rád vás podpořím na cestě k bezpečnému lodnímu provozu.

Produkty


Dvě řídicí jednotky AXC F SPLC 1000 a AXC F 2152

Používání bezpečných výrobků v námořním odvětví

Ochrana lodního systému je podporována mj. používáním produktů Secure by design. Začíná již bezpečným procesem vývoje. Například PLCnext Control je první průmyslová řídicí jednotka vyvinutá v souladu s normou IEC 62443-4-1. Kromě kybernetické bezpečnosti sehrává stále významnější roli funkční bezpečnost. Bezpečnostní řídicí jednotka SPLC 1000 s levostrannou montáží zcela splňuje oba požadavky. V praxi je zabezpečení produktů díky funkcím správy zařízení a aktualizací průběžně udržováno na potřebné úrovni pomocí nově dostupných aktualizací, které odstraňují případné bezpečnostní mezery.

Pokud jde o vypínání nepoužívaných komunikačních rozhraní a další bezpečnostní opatření, nabízejí řídicí jednotky odpovídající funkce. Bezpečnostní routery mGuard navíc pomáhají chránit systémy pomocí inteligentní brány firewall a vytvářet šifrované komunikační kanály pomocí sítě VPN. Bezpečnostní router FL MGUARD 4302 má námořní schválení (schválení DNV), a proto splňuje současné bezpečnostní normy pro lodní provoz.
Jeho použití v konečném důsledku přináší přidanou hodnotu jak pro integrování systémů, tak pro provozovatele, protože lodní systémy nabízejí méně možností útoku, a tak lze zajistit bezpečnější provoz lodí.