Optimalizace výroby založená na umělé inteligenci s MLnext Inteligentní vyhodnocení dat pro efektivní výrobní procesy, které šetří zdroje.

Abstraktní zobrazení umělé inteligence na černém pozadí

Výzva


Informační panel s přehledem výrobních dat

Odbornost v oblasti dat pro digitální výrobní zařízení

Data jsou základem digitalizace, ale jejich využití a vyhodnocení je stále složitější kvůli nárůstu sítí a zvýšeným bezpečnostním požadavkům. Správné nakládání s daty je nezbytnou součástí digitalizace výrobních zařízení. V dnešní době obsahují výrobní stroje a systémy nepřeberné množství dat. Pokud jde o vyhodnocování, data umožňují nahlédnout do spotřeby různých zdrojů, např. (stlačeného) vzduchu nebo vody. Vyhodnocování dat na základě strojového učení nabízí ve srovnání s manuální analýzou dat řadu výhod. Kromě automatizovaného, a tedy mnohem rychlejšího vyhodnocování dat mohou uživatelé využívat výhod škálovatelnosti jednotlivých strojů, celých systémů a dokonce i celých výrobních procesů.

Řešení


Doporučení opatření ze strany umělé inteligence pro navrhování inteligentních výrobních procesů

Díky chytrým řešením systému MLnext nabízí společnost Phoenix Contact snadný způsob vytváření a používání modelů strojového učení pro výrobu. To znamená, že neuronové sítě lze použít například k automatickému vyhledávání problémů ve výrobních procesech a jejich propojení s doporučenými opatřeními. V továrně PLCnext společnosti Phoenix Contact bylo díky použití řešení založených na platformě MLnext již v krátké době dosaženo zvýšení produktivity o 10 %. Stejně tak lze zkrátit cykly implementace nových řešení, což povede k rychlejší návratnosti investic (ROI). Například pro včasné odhalení anomálií v závodě nabízejí řešení MLnext možnost vyhodnocovat data pomocí strojového učení a provádět optimalizace rychle, jednoduše a přesně.

Vyhodnocování dat ve výrobě

Maximální flexibilita s MLnext

Model se na základě minulých spotřebních aktivit učí, která optimalizační opatření lze použít. Aktuální změny, např. pokles teploty okolí na zařízení, jsou automaticky zohledněny a zahrnuty do vyhodnocení. V praxi není použití řešení MLnext nijak omezeno. Může se jednat například o prediktivní údržbu nebo o optimalizaci procesů ve výrobních závodech. Výroba elektroniky PLCnext Factory od společnosti Phoenix Contact se systémem MLnext poprvé plošně automatizovala použití umělé inteligence v blízkosti stroje. Díky tomu lze nyní snadněji zaznamenávat stavy komponent stroje. Na základě tohoto výsledku budou v budoucnu provedeny další analýzy dat pro údržbu založenou na stavu (prediktivní údržba).

Vaše výhody

  • Řešení připravené k použití bez nutnosti předchozích znalostí, protože neuronové sítě jsou vytvářeny automaticky
  • Parametrizace namísto programování umožňuje bezchybné a rychlé přizpůsobení řešení
  • Transparentnost díky automatickému protokolování a vizualizaci vytváření a provádění modelu
  • Rychlá identifikace nejlepšího modelu díky integrovanému, intuitivnímu porovnávání modelů
Logo MLnext Framework
Logo MLnext Execution
Logo MLnext Creation
Logo MLnext Framework

MLnext Framework se vyznačuje rychlým a jasným přehledem o datech a je určen především programátorům pracujícím s vysokoúrovňovými jazyky. Uživatelé tak mají k dispozici i rychlý výběr relevantních údajů. V souladu s aktuálně platnými standardy datové bezpečnosti nabízí MLnext Framework otevřený zdrojový kód, který lze spustit na PLCnext Technology nebo na jiných hardwarově nezávislých platformách. Programovací knihovna neustále implementuje různé (nová) řešení z výzkumu, které se používají v PLCnext Factory a které již vedly ke zvýšení produktivity o 10 %. Rovněž se zkracují realizační cykly. Všechny poznatky se promítnou do budoucího návrhu řešení v rámci MLnext.

Logo MLnext Execution

MLnext Execution poskytuje software pro spouštění neuronových sítí nezávislý na platformě. Řešení je používáno flexibilně – na úrovni řízení, na místním serveru IT nebo v cloudu. Vyvinutá řešení lze v prostředí testovat, zlepšovat i srovnávat. Konfigurační soubory vytvářejí nezbytný datový tok. Aby bylo poté možné provádět předběžné zpracování, predikci, následné zpracování i ukládání souborů dat, definuje se pro tento účel původ dat. Intuitivní webové rozhraní sleduje chování za provozu. Poskytuje informace o funkčnosti a době provádění. Kromě toho jsou na téže platformě snadno vyvíjena nová řešení bez přerušení již integrovaných procesů. Změny může flexibilně provádět uživatel, servisní partner nebo odborníci společnosti Phoenix Contact. Možnost přidávat datové toky za provozu nabízí uživatelům vysokou míru flexibility.

Logo MLnext Creation

MLnext Creation umožňuje vytvoření a parametrizaci neuronových sítí. Protože aplikace pracuje na základě konfiguračního souboru, nevyžaduje žádné znalosti programování. Díky automatickému protokolování se všechny kroky zpracování zaznamenávají jednotlivě a vytvářejí se standardizované zprávy. Při výběru optimální neuronové sítě pro danou aplikaci lze také rychle porovnat několik různých modelů. Na základě těchto zpráv dojde k následné úpravě konfiguračního souboru.

Stáhnout
Použití MLnext ve vaší výrobě

Se systémem MLnext se můžete seznámit pomocí zkušební verze.

Přejít do obchodu PLCnext Store
Logo MLnext

Kontakt


Skupinové foto expertního týmu pro digitální továrnu
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Rádi vás podpoříme na cestě k efektivní, udržitelné a bezpečné továrně.

Produkty


Muž s tabletem před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.