Udržitelnost založená na datech Udržitelnost prostřednictvím řešení založených na datech: rozhodujte se informovaně, optimalizujte provozní procesy, posilujte podnikání a zůstávejte udržitelně úspěšní – společně krok za krokem směrem k cíli Net Zero.

Zúčastněné strany udržitelné továrny

Transparentnost dat je klíčem k vyšší efektivitě a udržitelnosti

Základem udržitelné továrny jsou data. Aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší míry transparentnosti spotřeby a procesů, je potřeba tato data nejprve shromáždit a vyhodnotit. To je první krok k udržitelnosti. Pouze ti, kteří vědí, kde jsou jejich zdroje využívány, mohou zapojit páky k minimalizaci spotřeby a optimalizaci procesů. Kromě zavádění nových technologií v podmínkách bzvláště přísných požadavků na kybernetickou bezpečnost a konektivity OT a IT přibývá také zákonných požadavků na udržitelnost. S Digital Factory now nabízíme všem tvůrcům rozhodnutí škálovatelná řešení od jednoho dodavatele, tak aby mohli čelit každodenním výzvám továrny budoucnosti – ať už pro stávající, nebo nové instalace.

Otevřenost řešení PLCnext Technology zjednodušuje bezpečné propojení oblastí OT a IT a obsluhu různých rozhraní. Nyní můžeme nejen vyrábět efektivněji, a tedy i udržitelněji, nýbrž také chránit naše duševní vlastnictví.

Pan Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil zastávající ve společnosti Serum Institute of India funkci General Manager IT & Automation

Krok za krokem k udržitelné budoucnosti Otevřená, škálovatelná a bezpečná řešení Digital Factory now pro snižování emisí skleníkových plynů, která zlepšují bilanci udržitelnosti – modulární a flexibilní od jednoduchých svornic, až po chytré služby

Ikona údajů o spotřebě
Ikona vyhodnocování dat
Ikona kybernetické bezpečnosti digitální továrny
Ikona informačního panelu MLnext
Ikona údajů o spotřebě

Větší udržitelnost díky škálovatelnosti a digitalizaci:
Náklady na energii mohou tvořit přibližně 10 % výrobních nákladů. V energeticky náročných odvětvích to může být až 40 %. Efektivní využívání cenných zdrojů snižuje nejen vaše náklady. Pomáhá také snižovat emise skleníkových plynů a zlepšuje bilanci udržitelnosti vaší firmy.
S našimi řešeními Digital Factory now vám pomůžeme dosáhnout přehledu o všech údajích o spotřebě.

  • Integrace a interoperabilita: naše řešení rozvaděčů lze bez problémů integrovat do stávajících systémů, což je ideální pro aplikace na brownfieldech, kde je potřeba modernizovat stávající infrastrukturu bez narušení probíhajícího provozu.
  • Modularita a flexibilita: Naše modulární produkty nabízejí vysokou flexibilitu a přizpůsobí se specifickým požadavkům od svornic až po komplexní chytré služby.
  • Perspektivní do budoucnosti díky digitalizaci: Naše řešení digitalizace a automatizace jako soubor nástrojů umožňují řešení na míru pro každou aplikaci.

Ikona vyhodnocování dat

Modernizujte své stávající zařízení bez větších zásahů a bez ztráty certifikací a schválení. Nabízíme škálovatelná řešení pro malé i velké průmyslové systémy od jednoduchých svornic, až po komplexní chytré služby. Příkladem jsou všestranné boxy Data Collection Box a Secure Edge Box pro zabezpečenou datovou komunikaci.

Škálovatelná řešení:
Data Collection Box nabízí např. vhodné řešení pro inteligentní integraci. Inteligentní a individuálně přizpůsobitelná kombinace PLCnext Control, I/O a měřicích modulů v kompaktním pouzdře umožňuje rychlou a snadnou instalaci na stávajících strojích a zařízeních ve vaší digitální továrně – a to vše bez ztráty certifikací jako CE a UL.

Kombinací škálovatelnosti a digitalizace optimalizují naše řešení procesy a současně zvyšují efektivitu a bezpečnost.

Více informací o sběru dat
Ikona kybernetické bezpečnosti digitální továrny

Zpracování dat v OT, Edge, IT nebo cloudu: používejte uložená a normalizovaná data ke zvýšení OEE a udržitelnosti. Ať už jde o aplikace na zelené louce nebo na brownfieldech, podpoříme vás při optimálním využívání vašich dat s minimálními invazivními zásahy.
Ať už svá data předáte jakémukoli OT, IT a cloudovému systému, díky našim otevřeným a škálovatelným řešením neplatí pro bezproblémové zpracování libovolných datových typů žádná omezení. Zabezpečte svá data pomocí řešení Edge podle CRA.

Více informací k OT meets IT
Ikona informačního panelu MLnext

Na tomto místě je možné odhalit skryté potenciály prostřednictvím analýzy dat za pomoci umělé inteligence. Například v zájmu včasné detekce anomálnií v továrně nabízejí řešení MLnext možnost vyhodnocovat data pomocí strojového učení a rychle, jednoduše a přesně provádět optimalizace. Získáte přehled o všech médiích, jako je vzduch a voda. Vyhodnocování dat na základě strojového učení nabízí ve srovnání s manuální analýzou dat řadu výhod. Kromě automatizovaného vyhodnocování dat mohou uživatelé v tomto bodě těžit ze škálovatelnosti celých výrobních procesů.

Více infromací o detekci abnormalit
Nový dokument E-Paper
Udržitelnost řízená daty: Chytřejší podnikání s daty

Chcete se dozvědět více o udržitelnosti řízené daty? Pak si přečtěte náš elektronický dokument „Udržitelnost řízená daty: Chytřejší podnikání s daty“. Zjistěte, jak technologie řízené daty zvyšují udržitelnost a efektivitu průmyslu. Tento dokument E-Paper ukazuje, jak mohou společnosti využít digitalizaci, automatizaci a inteligentní analýzu dat k optimalizaci svých výrobních procesů, snížení spotřeby energie a dosažení dlouhodobého ekonomického úspěchu.

Přejít k dokumentu E-Paper
Obrázek na obálce dokumentu E-Paper „Data Driven Sustainability“ (Udržitelnost řízená daty)
Logo Digital Factory now

Vaše výhody

  • Snížení emisí skleníkových plynů a plnění směrnic o environmentálních cílech
  • Využívání dalších služeb na platformách IIoT díky výstavbě polní konektivity z OT na IT
  • Jednoduchý a rychlý přehled o všech údajích o spotřebě jednotlivých výrobních linek a procesních oblastí až k jednotlivým snímačům
  • Záznam dat bez významnějšího narušení výrobního procesu nebo ztráty certifikace CE/UL při použití zařízení Data Collection Box
Dokument Whitepaper
Začínáme: šest kroků k udržitelné továrně

S daty, která vytváříte, držíte již dnes v ruce klíč k udržitelné továrně. V našem bezplatném průvodci zjistíte, jaká jednoduchá a konkrétní opatření můžete podniknout, abyste učinili první důležité kroky směrem k udržitelné budoucnosti.

Vyžádat si dokument Whitepaper
Net Zero

Dokonalý přehled: měření a vykazování spotřeby Od snímače po cloud – otevřený každé továrně a každé aplikaci od měření, až po analýzu

Přehled systému Digital Factory now