PTTB 1,5/S/4P BU
-
Dvoupatrová svornice
3213878
Dvoupatrová svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Zásuvné připojení, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
Typ produktu | Zásuvková svornice |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Konstrukce strojů | |
Konstrukce zařízení | |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. a 2. patro | |
válečkový kalibr | A1 / B1 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1 mm² doporučuje se použití koncovky vodiče AI-S 1-8 TQ, č. výrobku 1200293 |
Jmenovitý proud | 16 A (Respektujte snížení výkonu) |
Zatěžovací proud maximální | 16 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
1. a 2. patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Šířka | 3,5 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 93,9 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 42,6 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 50,1 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3213878 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2241 |
GTIN | 4046356575713 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 7,16 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 7,16 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-3,5 - Zástrčný můstek 3213027
-
FBS 4-3,5 - Zástrčný můstek 3213030
-
FBS 5-3,5 - Zástrčný můstek 3213043
-
FBS 10-3,5 - Zástrčný můstek 3213056
-
FBS 20-3,5 - Zástrčný můstek 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213206
-
FBS 1,5/S-PV - Napěťový můstek 3216263
-
FBS 50-3,5 - Zástrčný můstek 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Zástrčný můstek 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Zástrčný můstek 3000707
-
ATP-STTB 4 - Oddělovací deska sekcí 3030747
-
D-PTTB 1,5/S/4P - Koncová krytka 3213894
-
PC - Kódovací hvězdice 3040588
-
AI-S 1 - 8 TQ - Dutinka vodiče 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PS-3,5 - Zkušební zástrčka 3031010
-
DP PS-3,5 - Distanční deska 3031011
-
PS-3,5/E - Zkušební zástrčka 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Značkovače pro svorky 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Značkovače pro svorky 0829644
-
PP-H 1,5/S/1 - Zástrčka 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Zástrčka 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Zástrčka 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Zástrčka 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Zástrčka 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Zástrčka 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Zástrčka 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Zástrčka 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Zástrčka 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Zástrčka 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Zástrčka 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Zástrčka 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Zástrčka 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Zástrčka 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Zástrčka 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Zástrčka 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Zástrčka 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Zástrčka 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Zástrčka 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Zástrčka 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Zástrčka 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Zástrčka 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Zástrčka 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Zástrčka 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Zástrčka 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Zástrčka 3212730
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
ST-BW 0 - Ovládací nástroj 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Lisovací kleště 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Lisovací kleště 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Lisovací kleště 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Lisovací kleště 1212043
-
CRIMPFOX-M - Lisovací kleště 1212072
Vaše výhody
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno