US-PML-GHS100 (13X13)
-
Štítek upozorňující na nebezpečnou látku
1014287
Štítek upozorňující na nebezpečnou látku, Karta, červená/bílá, předem potištěný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Kosočtverec, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 13 mm, šířka textového pole: 13 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Výstražný štítek nepotištěný |
Oblast použití | Označování nebezpečných látek podle nařízení CLP/GHS |
Provedení | Kosočtverec |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 50 |
Potisk | Kosočtverec |
Technologie označování | termotransfer |
Šířka | 13 mm |
Výška | 13 mm |
Hloubka | 0,09 mm |
Délka | 13 mm |
Průměr | 0,00 mm |
Min. tloušťka materiálu | 0,09 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 13 mm |
Výška textového pole | 13 mm |
Barva | vícebarevný |
červená (RAL 3001) | |
bílá (RAL 9010) | |
Materiálem | Polyester |
Obsažené látky | bez silikonu |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 150 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 1014287 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2619 |
Strana katalogu | Strana 371 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786614 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,43 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,43 g |
Číslo celní sazby | 39199080 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zásobník 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zásobník 1044355
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - Označovač potrubí 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Označovač potrubí 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Označovač potrubí 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Označovač potrubí 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Označovač potrubí 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Označovač potrubí 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Označovač potrubí 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Označovač potrubí 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Označovač potrubí 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Označovač potrubí 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Označovač potrubí 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Označovač potrubí 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Označovač potrubí 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Označovač potrubí 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Označovač potrubí 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Označovač potrubí 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Označovač potrubí 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Označovač potrubí 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Označovač potrubí 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Označovač potrubí 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Označovač potrubí 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Označovač potrubí 1014268
Vaše výhody
Štítky upozorňující na nebezpečné látky pro nalepení, barevně předtištěny, bez symbolu
Vhodné pro použití v interiérech i exteriérech
Popisky odpovídají mezinárodnímu standardu dle GHS
Vysoká přilnavost
Vysoká tepelná odolnost
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno