Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PML-T107 (52X560)R - Označovač potrubí
1014242

Označovač potrubí, Cívka, fialová, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 250

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Označovače potrubí pro nalepení, nepotištěné
Vhodné pro použití v interiérech i exteriérech
Označení potrubí dle normy DIN 2403
V kombinaci se štítky upozorňujícími na nebezpečné látky PML-GHS je možné označení v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
Vysoká přilnavost
Jemně perforované hroty špičky umožňují snadné odtržení nepotřebné špičky.
Vysoká tepelná odolnost
Skupina 7 (louhy)
Externí držák role, pro THERMOMARK ROLL, pro vnější průměr role do 500 mm